モバイルロボットの特長をご紹介します。(1分48秒)
モバイルロボット
この商品について
関連情報
情報更新 : 2020/08/05
モバイルロボットの特長をご紹介します。(1分48秒)
最大250kgの物まで運べる高可搬タイLD-250のシリーズ追加により、自動搬送業務に新しい可能性を見出します。(2分35秒)
従来フォークリフト業務を代替する、可搬重量1,500kgのHD-1500により、搬送の自動化をさらに促進します。 (2分59秒)
”単調な搬送作業はモバイルロボットに任せる”モバイルロボットは人と通路を共用しながら搬送をアシストします。(1分22秒)
最短半日でライン変更に対応可能。モバイルロボットを走行させるだけで周囲環境の情報を収集し、移動の手掛かりとなるマップを自ら作成します。(1分54秒)
モバイルロボットLDシリーズは周囲250°の障害物をリアルタイムに検知し、ぶつからない進路を自ら選んでゴールまで走行します。(1分4秒)
情報更新 : 2020/08/05
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2021.
All Rights Reserved.