Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
HD-1500 モバイルロボット HDプラットフォーム, 最大積載量1500kg, 最高走行速度1.8m/s 2D / 3D
HD-1500 Dock Power Station HD ドックパワーステーション 2D / 3D
HD-1500 Docking Station HD ドッキングステーション 2D / 3D
LD-60 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量60kg, 最高走行速度1.8m/s 3D
LD-90 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量90kg, 最高走行速度1.35m/s 3D
LD-250 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量250kg, 最高走行速度1.2m/s 2D / 3D
LD Cart LD カート 3D
LD Cart Transporter LD カートトランスポーター 2D / 3D
LD Docking Station LD ドッキングステーション 3D
Joystick 13558-000 ジョイスティック 13558-000 2D / 3D
37350-10000 モバイルロボット MDプラットフォーム, 最大積載量650kg, 最高速度2.2m/s 3D
37370-10000 モバイルロボット MDプラットフォーム, 最大積載量900kg, 最高速度1.8m/s 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答