現場での試験方法
現場での動作電圧試験配線図、動作時間試験配線図、試験方法と判定基準を下記に示します。
・本試験を行う場合、主回路は必ず停電していることを確認の上、実施してください。
・下記試験回路例は市販のOVR/UVR試験装置を使った事例です。市販の試験装置の取扱いについては各試験機メーカーへお問い合わせください。
動作電圧試験配線図(形K2OVの場合)
動作電圧試験配線図(形K2UV-AVNの場合)
動作電圧試験配線図(形K2UV-AV2、形K2UV-AV3の場合)
動作時間試験配線図(形K2OVの場合)
動作時間試験配線図(形K2UV-AVNの場合)
動作時間試験配線図(形K2UV-AV2、形K2UV-AV3の場合)
形K2OVの試験方法と判定基準
*最小誤差50msとは、例えば0.1秒に整定した場合、50msの誤差を発生する可能性があることを意味します。
形K2UVの試験方法と判定基準
*最小誤差50msとは、例えば0.1秒に整定した場合、50msの誤差を発生する可能性があることを意味します。