定格

形K2OC-AVN 形K2OC-ACN
引きはずし方式 電圧・無電圧・直流引きはずし 変流器2次電流引きはずし
定格電流 AC5A
制御電源 入力と共用
定格制御電源負担 5VA/相(動作時 6VA/相)
定格周波数 50/60Hz(ディップスイッチ選択)
周波数変動範囲 定格周波数の±5%以内
接点容量
(警報用接点)
AC110V 7.5A cosφ=0.4 1,000回 
DC24V 5A L/R=7ms 1,000回
接点容量
(トリップ用接点)
閉路 DC110V 15A L/R=0ms 1,000回
   DC220V 10A L/R=0ms 1,000回
開路 DC110V 0.3A L/R=0.7ms 1,000回
   AC220V 1A cosφ=0.1 1,000回
AC12V 60A 100回
AC20V 100A 2回
復帰方式 接点:自動復帰
動作表示器:手動復帰
動作電流整定 3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0A(6タップ)
瞬時電流整定 ロック-10-15-20-25-30-40-50-60-80A(10タップ)
瞬時3段整定 20-40-60-80%(設定ディップスイッチ切替)
動作時間整定 0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-20(16タップ)
準拠規格 JIS C 4602(2017)
周囲温度 -20~+60℃(ただし、結露・氷結しないこと)
相対湿度 30~85%RH(ただし、結露しないこと)
保管温度 -25~+70℃(ただし、結露・氷結しないこと)
保管湿度 30~85%RH(ただし、結露しないこと)
標高 2,000m以下

性能

形K2OC-AVN 形K2OC-ACN
振動 限時要素整定値の80%の電流を通電し、表記振動を加えたとき、誤動作・誤表示なし
振動数
(Hz)
複振mm(加速度m/s2) 加振時間
(s)
前後 左右 上下
10 5(9.8) 2.5(4.9) 30
16.7 0.4(1.96) 600
衝撃 前後、左右、上下3方向に最大加速300m/s2の衝撃を各々2回加えたとき、各部に異常なし
絶縁抵抗 DC500Vメガにて
・電気回路一括と外箱間:100MΩ以上
・電気回路相互間:100MΩ以上
・接点回路開極端子間:100MΩ以上
商用周波耐電圧 ・電気回路一括と外箱間:2,000V/1min
・電気回路相互間:2,000V/1min
・接点回路開極端子間:1,000V/1min
雷インパルス耐電圧 雷インパルス波形 標準波形(1.2/50μs)
印加箇所
 ・継電器の電気回路一括と外箱間:4.5kV/正負各3回
 ・電気回路相互間:4.5kV/正負各3回
耐電波 限時電流整定値の80%の電流を通電した状態で、 150MHz帯、 400MHz帯、 900MHz帯の出力5Wトランシー
バーで距離0.5mより継電器の正面へ断続照射し、 誤動作なし
過負荷耐量 100A1秒間、1分間隔で2回印加し、機械的、電気的異常のないこと
動作値 限時要素:整定値±5% 
瞬時要素:整定値±7%
復帰特性 限時要素、瞬時要素:整定値の80%以上
動作時間特性 限時要素:3A、時間目盛:10整定
 ・超反限時特性(EI) 300%:10s±5%、700%:1.67s±7%
 ・強反限時特性(VI) 300%:6.75s±5%、700%:2.25s±7%
 ・反限時特性(NI) 300%:6.3s±5%、700%:3.53s±7%
 ・定限時特性(DT) 300%:2s±5%、700%:2s±7%
 ・形K2CA-DO特性 300%:10s±5%、700%:1.52s±7%
瞬時要素:
 ・200%過電流 50ms以下  
 ・130%過電流 90ms以下  
 ・70%過電流 300ms以下(瞬時3段ON、整定40%) *
慣性特性 限時要素を最小動作値とし、動作時間整定10で整定値の1,000%、動作時間の90%入力で検出動作しないこと
温度の影響 20℃に対する誤差
 0~40℃:
 ・動作電流(限時、瞬時):±5%以内
 ・動作時間(限時):±5%以内(最小誤差±50ms)
 -20~0℃、40~60℃:
 ・動作電流(限時、瞬時):±10%以内
 ・動作時間(限時):±10%以内(最小誤差±50ms)
周波数の影響 定格周波数に対する誤差
 定格周波数±5%
 ・最小動作整定にて動作電流(限時、瞬時):±5%以内  
 ・最小動作整定にて限時動作時間:±5%以内(最小誤差±50ms) ※入力電流:整定値の300%、700%入力
歪波特性 限時要素を最小動作値とし、動作時間整定値1で、基本波に対し第5高調波30%含有した電流を整定値の
80%印加にて不動作
耐ノイズ 下表条件にて繰り返し減衰振動電圧を2秒間印加し各部に異常を生じないこと
第1次波高値 2.5kV(+0%、-10%)
振動周波数 1MHz±10%
1/2減衰時間 3~6サイクル(振動周波数基準)
試験回路出力インピーダンス 200Ω±10%
推奨締め付けトルク 取付ねじ:M6:4.3N・m
端子ねじ:M3.5:0.7N・m
外装色 マンセルN1.5(黒)

*瞬時3段の整定は、8A以上の入力電流から有効になります。
10A整定時   :80%整定のみ有効
15A整定時   :60%、80%整定が有効
20A~30A整定時:40%~80%整定が有効
40A~80A整定時:20%~80%整定すべて有効

表示

形式 形K2OC-AVN 形K2OC-ACN
表示範囲 過電流:2.0~80A、分解能:0.1A(2.0~9.9A)、1A(10~80A)
経過時間:0~100%、分解能:1%
表示精度 過電流:±10%rdg±1digit
LED表示 電源:内部回路が正常なとき点灯(緑)
始動:入力電流が限時整定電流値を超えたとき点灯(橙)
7セグ表示(数値表示) 項目 機能
電流(A) 入力電流を計測した値を表示
入力値が大きい相電流を表示
経過時間(%) 限時動作整定値を超えて動作に至るまでの経過時間を表示
事故履歴(MAX) 電流計測表示と同じ
設定値変更表示 設定変更した値を3秒間表示
動作表示器 R相、T相:瞬時動作、限時動作時に検出した相の表示器が黒色→橙色に変化
瞬時:瞬時動作時に表示器が黒色→橙色に変化