| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形EE-SX3162-P1
形EE-SX3162-P1-Z 形EE-SX3163-P1 形EE-SX3164-P1 形EE-SX4162-P1 形EE-SX4162-P1-Z 形EE-SX4163-P1 形EE-SX4164-P1 |
形EE-SX3162-P2
形EE-SX3163-P2 形EE-SX3164-P2 形EE-SX4162-P2 形EE-SX4163-P2 形EE-SX4164-P2 |
||||
| 電源電圧 | VCC | DC13.2 | DC5.5 | V | - |
| 出力電圧 | VOUT | 13.2 | V | - | |
| 出力電流 | IOUT | 16 | mA | - | |
| 出力許容損失 | POUT | 80 | mW | - * | |
| 動作温度 | Topr | -20~+85 | ℃ | - * | |
| 保存温度 | Tstg | -30~+85 | ℃ | - * | |