Page top

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/12

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 15 件の形式仕様から 1 - 15 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
透過形(溝型), サイド取付タイプ, フォト・IC出力, DC12V, 検出距離5mm, 遮光時ON, スリット幅1.4×1.4mm(発光側), コネクタ接続 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 360 カートに追加
透過形(溝型), サイド取付タイプ, フォト・IC出力, DC5V, 検出距離5mm, 遮光時ON, スリット幅1.4×1.4mm(発光側), コネクタ接続 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 360 カートに追加
透過形(溝型), L字取付タイプ, フォト・IC出力, DC12V, 検出距離5mm, 遮光時ON, スリット幅1.4×1.4mm(発光側), コネクタ接続 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 360 カートに追加
透過形(溝型), L字取付タイプ, フォト・IC出力, DC5V, 検出距離5mm, 遮光時ON, スリット幅1.4×1.4mm(発光側), コネクタ接続 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 360 カートに追加
透過形(溝型), 水平取付タイプ, フォト・IC出力, DC12V, 検出距離5mm, 遮光時ON, スリット幅1.4×1.4mm(発光側), コネクタ接続 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 360 カートに追加
透過形(溝型), 水平取付タイプ, フォト・IC出力, DC5V, 検出距離5mm, 遮光時ON, スリット幅1.4×1.4mm(発光側), コネクタ接続 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 360 カートに追加
透過形(溝型), サイド取付タイプ, フォト・IC出力, DC12V, 検出距離5mm, 入光時ON, スリット幅1.4×1.4mm(発光側), コネクタ接続 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 360 カートに追加
透過形(溝型), サイド取付タイプ, フォト・IC出力, DC5V, 検出距離5mm, 入光時ON, スリット幅1.4×1.4mm(発光側), コネクタ接続 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 360 カートに追加
透過形(溝型), L字取付タイプ, フォト・IC出力, DC12V, 検出距離5mm, 入光時ON, スリット幅1.4×1.4mm(発光側), コネクタ接続 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 360 カートに追加
透過形(溝型), L字取付タイプ, フォト・IC出力, DC5V, 検出距離5mm, 入光時ON, スリット幅1.4×1.4mm(発光側), コネクタ接続 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 360 カートに追加
透過形(溝型), 水平取付タイプ, フォト・IC出力, DC12V, 検出距離5mm, 入光時ON, スリット幅1.4×1.4mm(発光側), コネクタ接続 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 360 カートに追加
透過形(溝型), 水平取付タイプ, フォト・IC出力, DC5V, 検出距離5mm, 入光時ON, スリット幅1.4×1.4mm(発光側), コネクタ接続 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 360 カートに追加
コネクタ コード付き 1M 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 440 カートに追加
透過形(溝型) サイド取付タイプ フォト・IC出力 DC12V 検出距離5mm 遮光時ON スリット幅1.4×1.4mm コネクタ接続 ツェナーダイオード付 受注生産機種 オープン価格 ¥ 420 カートに追加
透過形(溝型) サイド取付タイプ フォト・IC出力 DC12V 検出距離5mm 入光時ON スリット幅1.4×1.4mm コネクタ接続 ツェナーダイオード付 受注生産機種 オープン価格 ¥ 420 カートに追加

全商品 15 件の形式仕様から 1 - 15 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。