Page top

EE-SX3162 / 3163 / 3164 / 4162 / 4163 / 4164 -P, EE-5002 1M

フォト・マイクロセンサ(透過形)

EE-SX3162 / 3163 / 3164 / 4162 / 4163 / 4164 -P, EE-5002 1M

溝型・コネクタタイプ

※ Web特別価格提供品

この商品について

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
EE-SX3162-P1 透過形(溝型) サイド取付タイプ フォト・IC出力 DC12V 検出距離5mm 遮光時ON スリット幅1.4×1.4mm コネクタ接続 2D / 3D
EE-SX3162-P2 透過形(溝型) サイド取付タイプ フォト・IC出力 DC5V 検出距離5mm 遮光時ON スリット幅1.4×1.4mm コネクタ接続 2D / 3D
EE-SX3163-P1 透過形(溝型) L字取付タイプ フォト・IC出力 DC12V 検出距離5mm 遮光時ON スリット幅1.4×1.4mm コネクタ接続 2D / 3D
EE-SX3163-P2 透過形(溝型) L字取付タイプ フォト・IC出力 DC5V 検出距離5mm 遮光時ON スリット幅1.4×1.4mm コネクタ接続 2D / 3D
EE-SX3164-P1 透過形(溝型) 水平取付タイプ フォト・IC出力 DC12V 検出距離5mm 遮光時ON スリット幅1.4×1.4mm コネクタ接続 2D / 3D
EE-SX3164-P2 透過形(溝型) 水平取付タイプ フォト・IC出力 DC5V 検出距離5mm 遮光時ON スリット幅1.4×1.4mm コネクタ接続 2D / 3D
EE-SX4162-P1 透過形(溝型) サイド取付タイプ フォト・IC出力 DC12V 検出距離5mm 入光時ON スリット幅1.4×1.4mm コネクタ接続 2D / 3D
EE-SX4162-P2 透過形(溝型) サイド取付タイプ フォト・IC出力 DC5V 検出距離5mm 入光時ON スリット幅1.4×1.4mm コネクタ接続 2D / 3D
EE-SX4163-P1 透過形(溝型) L字取付タイプ フォト・IC出力 DC12V 検出距離5mm 入光時ON スリット幅1.4×1.4mm コネクタ接続 2D / 3D
EE-SX4163-P2 透過形(溝型) L字取付タイプ フォト・IC出力 DC5V 検出距離5mm 入光時ON スリット幅1.4×1.4mm コネクタ接続 2D / 3D
EE-SX4164-P1 透過形(溝型) 水平取付タイプ フォト・IC出力 DC12V 検出距離5mm 入光時ON スリット幅1.4×1.4mm コネクタ接続 2D / 3D
EE-SX4164-P2 透過形(溝型) 水平取付タイプ フォト・IC出力 DC5V 検出距離5mm 入光時ON スリット幅1.4×1.4mm コネクタ接続 2D / 3D
EE-5002 1M コード付コネクタ 長さ1m 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら