| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 30 | mA | - *1 |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | - | |
| 受光側 | 電源電圧 | VCC | 16 | V | - |
| 出力電圧 | VOUT | 28 | V | - | |
| 出力電流 | IOUT | 16 | mA | - | |
| 出力許容損失 | POUT | 80 | mW | - *1 | |
| 動作温度 | Topr | -30~+85 | ℃ | - *1 | |
| 保存温度 | Tstg | -40~+100 | ℃ | - *1 | |
| リフローはんだ付け温度 | Tsol | 255 | ℃ | 10秒以内 *2 | |
フォト・マイクロセンサ(透過形)
情報更新 : 2016/12/08
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 30 | mA | - *1 |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | - | |
| 受光側 | 電源電圧 | VCC | 16 | V | - |
| 出力電圧 | VOUT | 28 | V | - | |
| 出力電流 | IOUT | 16 | mA | - | |
| 出力許容損失 | POUT | 80 | mW | - *1 | |
| 動作温度 | Topr | -30~+85 | ℃ | - *1 | |
| 保存温度 | Tstg | -40~+100 | ℃ | - *1 | |
| リフローはんだ付け温度 | Tsol | 255 | ℃ | 10秒以内 *2 | |
*1. 所定条件内であっても、電圧・電流は、温度定格図により適時軽減するようにしてください。また、氷結・結露のないようにしてください。
*2. リフローはんだ付けは実装上の注意に記載の条件にてはんだ付を行なってください。
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| 発光側 | 順電圧 | VF | - | 1.2 | 1.5 | V | IF=20mA |
| 逆電流 | IR | - | 0.01 | 10 | μA | VR=4V | |
| ピーク発光波長 | λP | - | 940 | - | nm | IF=20mA | |
| 受光側 | 動作電源電圧 | VCC | 4.5 | - | 16 | V | - |
| ローレベル出力電圧 | VOL | - | 0.12 | 0.4 | V | VCC=4.5~16V
IF=0mA(EE-SX3350) IF=10mA(EE-SX4350) IOL=16mA |
|
| ハイレベル出力電圧 | IOH | - | - | 100 | μA | VCC=4.5~16V
IF=10mA(EE-SX3350) IF=0mA(EE-SX4350) VOH=28V |
|
| 消費電流 | ICC | - | 4 | 10 | mA | VCC=4.5~16V | |
| ピーク分光感度波長 | λP | - | 870 | - | nm | VCC=4.5~16V | |
| 出力オフ時LED電流
(形EE-SX3350) |
IFT | - | - | 10 | mA | VCC=4.5~16V | |
| 出力オン時LED電流
(形EE-SX4350) |
|||||||
| ヒステリシス | ΔH | - | 15 | - | % | VCC=4.5~16V *1 | |
| 応答周波数 | f | 3 | - | - | kHz | VCC=4.5~16V
IF=20mA、IOL=16mA *2 |
|
| 応答遅れ時間 | tPLH
(tPHL) |
- | 6 | - | μs | VCC=4.5~16V
IF=20mA、IOL=16mA *3 |
|
| 応答遅れ時間 | tPHL
(tPLH) |
- | 10 | - | μs | VCC=4.5~16V
IF=20mA、IOL=16mA *3 |
|
*1. ヒステリシスは出力状態が反転する2 つの状態における順電流の差を百分率(%)で表したものです。
*2. 応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。
*3. 応答遅れ時間の定義は下図のとおりです。
(tPHL)、(tPLH)は形EE-SX4350に適用
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 |
|---|---|---|
| ケース | ||
| 表面実装タイプ | 0.3 | PPS |
情報更新 : 2016/12/08
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.