| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 25 *1 | mA |
| パルス順電流 | IFP | 100 *2 | mA | |
| 逆電圧 | VR | 5 | V | |
| 受光側 | コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 12 | V |
| エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | 5 | V | |
| コレクタ電流 | IC | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | PC | 75 *1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -30~+85 *1 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -40~+90 *1 | ℃ | |
| リフローはんだ付け温度 | Tsol | 255 *3 | ℃ | |
フォト・マイクロセンサ(透過形)
情報更新 : 2017/04/12
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 25 *1 | mA |
| パルス順電流 | IFP | 100 *2 | mA | |
| 逆電圧 | VR | 5 | V | |
| 受光側 | コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 12 | V |
| エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | 5 | V | |
| コレクタ電流 | IC | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | PC | 75 *1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -30~+85 *1 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -40~+90 *1 | ℃ | |
| リフローはんだ付け温度 | Tsol | 255 *3 | ℃ | |
*1. 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2. デューティ比1%、パルス幅0.1ms
*3. はんだ付け時間は10秒以内
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| 発光側 | 順電圧 | VF | - | 1.1 | 1.3 | V | IF=5mA |
| 逆電流 | IR | - | - | 10 | μA | VR=5V | |
| ピーク
発光波長 |
λP | - | 940 | - | nm | IF=20mA | |
| 受光側 | 光電流 | IL | 100 | - | 1,000 | μA | IF=5mA、
VCE=5V |
| 暗電流 | ID | - | 10 | 100 | nA | VCE=10V、
0ℓx |
|
| コレクタ・
エミッタ間 飽和電圧 |
VCE
(sat) |
- | 0.1 | 0.4 | V | IF=20mA、
IL=100μA |
|
| ピーク分光
感度波長 |
λP | - | 900 | - | nm | VCE=5V | |
| 上昇時間 | tr | - | 19 | - | μs | VCC=5V、
RL=100Ω IL=500μA |
|
| 下降時間 | tf | - | 26 | - | μs | VCC=5V、
RL=100Ω IL=500μA |
|
注. 上昇時間, 下降時間の定義は下図のとおりです。
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 |
|---|---|---|
| ケース | ||
| 表面実装タイプ | 0.2 | PPS |
情報更新 : 2017/04/12
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.