Page top

EE-SX1321

フォト・マイクロセンサ(透過形)

EE-SX1321

超小型溝型・SMDタイプ(溝幅:2mm)

※ Web特別価格提供品

この商品について

詳しくは共通の注意事項およびご注文に際してのご承諾事項をご覧ください。

EE-SX1321 ご使用の前に 2
EE-SX1321 ご使用の前に 3

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

EE-SX1321 ご使用の前に 4

定格電圧・電流範囲を超えて、使用しないでください。
定格電圧・電流範囲以上の電圧・電流を印加すると、破裂したり、焼損したりするおそれがあります。

電圧の極性など、誤配線をしないでください。
破裂したり、焼損したりするおそれがあります。

防水仕様ではありませんので、水がかからないようにしてください。

EE-SX1321 ご使用の前に 8

定格を超える周囲雰囲気、環境では使用しないでください。

本製品は表面実装品です。実装上の注意、保管方法、ベーキングの条件を守ってください。

本製品の廃棄時には産業廃棄物として廃棄してください。