Page top

NY5□□-1 形式一覧

産業用PCプラットフォーム NYシリーズ IPCマシンコントローラ

産業用PCプラットフォーム NYシリーズ IPCマシンコントローラ NY5□□-1

制御進化と情報革新の融合を実現する次世代産業用PC

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/19

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 44 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.3m 標準在庫機種 ¥ 6,700 ¥ 7,370 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.5m 標準在庫機種 ¥ 6,800 ¥ 7,480 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 1m 標準在庫機種 ¥ 7,150 ¥ 7,860 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 2m 標準在庫機種 ¥ 7,900 ¥ 8,690 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 5m 標準在庫機種 ¥ 10,100 ¥ 11,110 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 10m 標準在庫機種 ¥ 13,400 ¥ 14,740 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 15W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 7,400 ¥ 8,140 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 30W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 8,950 ¥ 9,840 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 60W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 11,200 ¥ 12,320 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 120W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 17,300 ¥ 19,030 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 240W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 31,500 ¥ 34,650 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 480W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 50,500 ¥ 55,550 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 30W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 9,900 ¥ 10,890 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 60W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 11,600 ¥ 12,760 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 120W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 18,200 ¥ 20,020 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 240W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 33,000 ¥ 36,300 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 480W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 53,000 ¥ 58,300 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 240W, 定格入力電圧 AC200~240V, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 44,000 ¥ 48,400 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 480W, 定格入力電圧 AC200~240V, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 60,500 ¥ 66,550 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 960W, 定格入力電圧 AC200~240V, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 107,000 ¥ 117,700 カートに追加

全商品 44 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。