性能仕様
| 項目 |
形NYP65-
□1□□□ |
形NYP13-
□1□□□ |
形NYP37-
□0□□□ |
形NYP55-
□0□□□ |
形NYP65-
□0□□□ |
形NYP13-
□0□□□ |
形NYP3A-
□0□□□ |
形NYP35-
□1□□□ |
形NYP2C-
□1□□□ |
形NYP27-
□0□□□ |
形NYP35-
□0□□□ |
形NYP2C-
□0□□□ |
形NYP2A-
□0□□□ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
メイン
システム |
CPU | CPUタイプ | Intel® Core™
i5-1145GRE |
Intel® Core™
i3-1115GRE |
Intel® Core™
i7-1185GRE |
Intel® Core™
i5-1145GRE |
Intel® Core™
i5-1145GRE |
Intel® Core™
i3-1115GRE |
Intell® Atom®
x6425RE |
Intel® Core™
i5-7300U |
Intel® Celeron®
3965U |
Intel® CoreTM
i7-7820EQ |
Intel® Core™
i5-7300U |
Intel® Celeron®
3965U |
Intell® Atoml®
x5-E3940 |
|
| コア数/スレッド数 | 4/8 | 2/4 | 4/8 | 4/8 | 4 / 8 | 2/4 | 4/4 | 2/4 | 2/2 | 4 / 8 | 2/4 | 2/2 | 4/4 | |||
|
プロセッサー・
ベース動作周波数 |
1.5GHz | 2.2GHz | 1.8GHz | 2.6GHz | 1.5GHz | 2.2GHz | 1.9GHz | 2.6GHz | 2.2GHz | 3.0GHz | 2.6GHz | 2.2GHz | 1.6GHz | |||
|
ターボ・ブースト
利用時の最大周波数 |
4.1GHz | 3.9GHz | 4.4GHz | 4.1GHz | 4.1GHz | 3.9GHz | - | 3.5GHz | - | 3.7GHz | 3.5GHz | - | 1.8GHz | |||
| キャッシュ | 8MB | 6MB | 12MB | 8MB | 8MB | 6MB | 1.5MB | 3MB | 2MB | 8MB | 3MB | 2MB | 2MB | |||
| 冷却の詳細 | パッシブ冷却(ファンレス) | アクティブ冷却用ファン
ユニット付き |
パッシブ冷却(ファンレス) | パッシブ冷却(ファンレス) | アクティブ冷却
(ファン) |
パッシブ冷却(ファンレス) | ||||||||||
| CPUカテゴリ | Industrial(100% operation minimal 10yr) | Industrial (100% operation minimal 10yr) | ||||||||||||||
| メモリ | メモリサイズ*1 | 8GB、16GB、32GBまたは64GB | 4GB、8GB、
16GBまたは 32GB |
4GB
または8GB |
4GB
または8GB |
8GB、16GB
または 32GB |
8GB
または16GB |
4GB
または8GB |
2GB、4GB
または8GB |
|||||||
| メモリタイプ | DDR4(non ECC) | DDR4(non ECC) | DDR3L
(non ECC) |
|||||||||||||
| Trusted platform module(TPM) | 使用可能 | 使用可能 | ||||||||||||||
| グラフィックスコントローラ | Intel® Iris® Xe
Graphics。 最大4個の 独立画面。 |
Intel® UHD
Graphics。 最大4個の 独立画面。 |
Intel® Iris® Xe
Graphics。 最大4個の 独立画面。 |
Intel® Iris® Xe
Graphics。 最大4個の 独立画面。 |
Intel® Iris® Xe
Graphics。 最大4個の 独立画面。 |
Intel® UHD
Graphics。 最大4個の 独立画面。 |
Intel® UHD
Graphics。 最大4個の 独立画面 |
Intel® HD Graphics。 最大2個の独立画面。 | ||||||||
| Intel® Iris® Xe
Graphics (80 EU) |
Intel® UHD
Graphics (48 EU) |
Intel® Iris® Xe
Graphics (96 EU) |
Intel® Iris® Xe
Graphics (80 EU) |
Intel® Iris® Xe
Graphics (80 EU) |
Intel® UHD
Graphics (48 EU) |
Intel® UHD
Graphics (32 EU) |
Intel® HD
Graphics 620 |
Intel® HD
Graphics 610 |
Intel® HD
Graphics 630 |
Intel® HD
Graphics 620 |
Intel® HD
Graphics 610 |
Intel® HD
Graphics 500 |
||||
| ウォッチドッグ | あり | あり | ||||||||||||||
|
オペレー
ティング システム |
Windows OS | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64ビット版
Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC - 64ビット版 |
Windows 10 IoT Enterprise 2016
LTSB - 64ビット版 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64ビット版 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64ビット版 |
Windows 10 IoT
Enterprise 2019 LTSC - 64ビット版 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64ビット版 |
Windows 10 IoT Enterprise 2016
LTSB - 64ビット版 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64ビット版 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64ビット版 |
Windows 10 IoT
Enterprise 2019 LTSC - 64ビット版 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64ビット版 |
||||||||||
| リアルタイムOS | - | - | ||||||||||||||
|
ストレージ
デバイス |
ドライブ
*1 |
ソリッド
ステート ドライブ |
3DTLC | 128GB、256GB、512 GBまたは1TB | 128GB、256GBまたは512GB | ・128GB、256GB、512GB、1TB | ・128GB、256GB | |||||||||
| ドライブベイ(HDD/SSD)*2 | 2 | CFast slot | 2 | 2 | CFast slot | CFast slot | CFast slot | CFast slot | ||||||||
| ハードウェアRAID対応 | なし | - | ||||||||||||||
| コネクタ | 電源コネクタ | DC24V | DC24V | |||||||||||||
| I/Oコネクタ | 入力×2(電源ON/OFF入力およびUPSモード入力)および出力×1(産業用パネル型PCの電源状態出力) | 入力×2(電源ON/OFF入力およびUPSモード入力)および
出力×1(産業用パネル型PCの電源状態出力) |
||||||||||||||
|
USB2.0
準拠 Aタイプ |
使用可能ポート数 | なし | 2 | |||||||||||||
| 最大電流 | なし | 500mA | ||||||||||||||
| 最大ケーブル長 | なし | 5m | ||||||||||||||
|
USB3.0
準拠 Aタイプ |
使用可能ポート数 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 最大電流 | 900mA | 900mA | ||||||||||||||
| 最大ケーブル長 | 3m | 3m | ||||||||||||||
|
Ethernet
接続 コネクタ |
使用可能ポート数 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 物理層 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tまたは2500BASE-T | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T | ||||||||||||||
|
DVI
コネクタ |
ビデオ
インタフェース |
なし | デジタル専用 | |||||||||||||
| 解像度 | なし | 最大1920×1200ピクセル、60Hz | ||||||||||||||
| DVIケーブル最大長 | なし | 接続されたモニタの種類と解像度により異なる | ||||||||||||||
|
Display
Port++ |
解像度 | 最大4096×2304ピクセル、60Hz | なし | |||||||||||||
| 最大ケーブル長 | 3m | なし | ||||||||||||||
|
オプション
コネクタ (1つを選択) |
RS-232C | 標準Dサブ9ピンコネクタ | 標準Dサブ9ピンコネクタ | なし | ||||||||||||
| DVI-D |
ビデオ
インタフェース |
なし | デジタル専用 | なし | ||||||||||||
| 解像度 | なし | 最大1920×1200ピクセル、60Hz | なし | |||||||||||||
| DVIケーブル最大長 | なし | 接続されたモニタの種類と解像度に
より異なる |
なし | |||||||||||||
|
NY
Monitor Link |
ビデオ
インタフェース |
デジタル専用 | デジタル専用 | |||||||||||||
| 解像度 | 最大1280×800ピクセル、60Hz | - | ||||||||||||||
| コネクタタイプ | RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
|
推奨ケーブル、
ケーブル最大長 |
S/FTP, Cat.6A, 100m | S/FTP, Cat.6A, 100m | ||||||||||||||
| USB最大 速度 | 280 Mbps | 280 Mbps | ||||||||||||||
| GigE LAN | Physical layer | 10BASE-T、100BASE-TXまたは1000BASE-T | なし | |||||||||||||
|
Display
Port++ |
解像度 | 最大4096×2304ピクセル、60Hz | なし | |||||||||||||
| 最大ケーブル長 | 3m | なし | ||||||||||||||
|
PCIe
カード スロット |
構成内容 | Gen3対応×4(4レーン) | なし | Gen3対応×2(2レーン) | なし | |||||||||||
| カードの高さ | 標準、4.20インチ(106.7mm)
*3 |
なし | 標準、4.20インチ(106.7mm)
*3 |
なし | ||||||||||||
| カードの長さ | ハーフ、6.6インチ(167.65mm) | なし | ハーフ、6.6インチ(167.65mm) | なし | ||||||||||||
| バッテリ | 形式 | 形CJ1W-BAT01 | 交換不可 | 形CJ1W-BAT01 | 交換不可 | |||||||||||
| 寿命 | 5年 25℃ | 10年 40℃ *4 | 5年 25℃ | 10年 40℃ *4 | ||||||||||||
|
ファン
ユニット |
形式 | - | ファンレス | 形NY000-AF00 | ファンレス | |||||||||||
| 寿命 | - | - | 温度40℃ 、
湿度15~ 65%RH、 連続動作で 70,000時間 |
- | ||||||||||||
| LED | - | PWR、ERR、 HDD、 RUN | ||||||||||||||
*1. すべての組み合わせの形式がご用意できるということではありませんのでご注意ください。詳細は当社販売員にお問い合わせください。
*2. 形式によって、1台または2台のドライブに対応します。
*3. 2.536インチ(64.4mm)ロープロファイルカードには対応していません。
*4. バッテリの寿命はご使用環境に依存します。通常は 20年以上です。
ディスプレイ仕様
| 項目 | 形式仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12.1インチ | 15.4インチ | 18.5インチ | ||
| 表示パネル *1 | 表示パネル | TFT LCD | ||
| 画面サイズ | 12.1インチ | 15.4インチ | 18.5インチ | |
| 表面処理 | アンチグレア処理 | |||
| 表面硬さ | モース硬度5~6 | |||
| 解像度 | 1,280×800画素、60Hz | 1,920×1,080画素、60Hz | ||
| 表示色 | 16,770,000色 | |||
| 有効表示エリア | 261×163mm(横×縦) | 331×207mm(横×縦) | 409×230mm(横×縦) | |
| 視野角 | 左:60°、右:60°、上:60°、下:60° | 左:89°、右:89°、上:89°、下:89° | ||
|
LCD輝度(Typ)
初期設定 |
1,500cd/m2 | 400cd/m2 | 500cd/m2 | |
| 寿命 | 50,000時間以上 *2 | |||
| 輝度調節 | 200レベル *3 | |||
| タッチ | テクノロジ | プロジェクテッドキャパシティブ(投影型静電容量方式) | ||
| 分解能 | タッチ精度1.5%(4~5mm) | |||
| マルチタッチ | 同時タッチが最大5点まで可能 | |||
| 機能 | 水の検知 *4、パームリジェクション *5、手袋 *6 | |||
| 寿命 | 50,000,000 回以上 | |||
| EMC | EMC イミュニティ状態が許容範囲である場合、正確なタッチパネル操作が可能です。 | |||
*1. 表示部に表示不良画素が若干存在するものがあります。輝点、黒点が10 画素以内(3 連点無きこと)の基準範囲内であれば、異常ではありません。
*2. 室内温度、室内湿度で輝度が半減するまでの推定時間です。高温環境下での使用は、寿命を大幅に短くします。
*3. 輝度を暗く設定し過ぎると、画面がちらつく場合や暗過ぎて見づらくなる場合があります。
*4. 水が検知された場合、タッチ機能は使えません。
*5. 手のひらが検出された場合、その箇所は無視されます。
*6. 手袋をしていてもタッチパネルを操作できます。本稼動前に、正常に操作できることを確認してください。
電気仕様
| 項目 |
形NYP65-
□1□□□ |
形NYP13-
□1□□□ |
形NYP37-
□0□□□ |
形NYP55-
□0□□□ |
形NYP65-
□0□□□ |
形NYP13-
□0□□□ |
形NYP3A-
□0□□□ |
形NYP35-
□1□□□ |
形NYP2C-
□1□□□ |
形NYP27-
□0□□□ |
形NYP35-
□0□□□ |
形NYP2C-
□0□□□ |
形NYP2A-
□0□□□ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPUタイプ | Intel® Core™
i5-1145GRE |
Intel® Core™
i3-1115GRE |
Intel® Core™
i7-1185GRE |
Intel® Core™
i5-1145GRE |
Intel® Core™
i5-1145GRE |
Intel® Core™
i3-1115GRE |
Intell® Atoml®
x6425RE |
Intel® Core™
i5-7300U |
Intel® Celeron®
3965U |
Intel® Core™
i7-7820EQ |
Intel® Core™
i5-7300U |
Intel® Celeron®
3965U |
Intel® Atom®
x5-E3940 |
||
| 定格電源電圧 | DC24V、非絶縁 | DC24V、非絶縁 | |||||||||||||
| 許容電源電圧範囲 | DC20.4~28.8V | DC20.4~28.8V | |||||||||||||
| 接地方法 | D種接地(第3種接地) | D種接地(第3種接地) | |||||||||||||
| 突入電流 | DC24V時12A以下/6ms(常温でコールドスタート時) | DC24V時12A以下/6ms(常温でコールドスタート時) | |||||||||||||
| オーバーボルテージカテゴリ | カテゴリII:IEC 61010-2-201に該当 | カテゴリII:IEC 61010-2-201に該当 | |||||||||||||
| EMCイミュニティレベル | IEC 61131-2: ゾーンB | IEC 61131-2: ゾーンB | |||||||||||||
| RTC精度 | 周囲温度55℃: 月差-3.5~+0.5分
周囲温度25℃: 月差-1.5~+1.5分 周囲温度0℃: 月差-3~+1分 |
周囲温度55℃: 月差-3.5~+0.5分
周囲温度25℃: 月差-1.5~+1.5分 周囲温度0℃: 月差-3~+1分 |
|||||||||||||
| 電源ボタン寿命 | 10万回 | 10万回 | |||||||||||||
| バッテリ寿命 | 25℃で5年(形CJ1W-BAT01バッテリ) | 40℃で10年 | 25℃で5年
(形CJ1W-BAT01 バッテリ) |
40℃で10年 | |||||||||||
| ファン寿命 | - | - | 40℃の連続運
転で8年 |
40℃の連続運
転で8年 |
- | - | - | - | - | 40℃の連続運転
で8年 |
- | - | - | ||
|
消費
電力 *1 |
最大消費電力
(ドライブと増設部を含む) |
100W | 79W | 122W
117W 131W *2 |
107W
102W 116W *2 |
98W
93W 107W *2 |
77W
72W 86W *2 |
60W
55W 69W *2 |
84W | 66W | 116W
140W *2 |
76W
99W *2 |
58W
80W *2 |
57W
79W *2 |
|
|
最大消費電力
(ドライブと増設部を除く) |
73W | 52W | 102W
97W 111W *2 |
87W
82W 96W *2 |
78W
73W 87W *2 |
57W
52W 66W *2 |
40W
35W 49W *2 |
61W | 43W | 101W
125W *2 |
61W
84W *2 |
43W
65W *2 |
42W
64W *2 |
||
| ドライブ | SSD SLC 32GB | - | 2W | - | |||||||||||
| SSD SLC 64GB | - | 2W | - | ||||||||||||
| SSD MLC 128GB | - | 2W | - | ||||||||||||
| SSD MLC 500GB | - | - | |||||||||||||
| SSD 3DTLC 128GB | 1W | - | 1W | - | |||||||||||
| SSD 3DTLC 256GB | 1W | - | 1W | - | |||||||||||
| SSD 3DTLC 512GB | 2W | - | 2W | - | |||||||||||
| SSD 3DTLC 1TB | 2W | - | 2W | - | |||||||||||
| CFast MLC 64GB | - | - | 1W | ||||||||||||
| CFast MLC 128GB | - | - | 1W | ||||||||||||
| CFast MLC 256GB | - | - | 1W | ||||||||||||
| CFast 3DTLC 128GB | - | 1W | - | 1W | |||||||||||
| CFast 3DTLC 256GB | - | 1W | - | 2W | |||||||||||
| CFast 3DTLC 512GB | - | 2W | - | 2W | |||||||||||
| 増設部 | USB | 最大18W(5V時、4×900mA) | 最大14W((5V時、2×500mA)+(5V時、2×900mA)) | ||||||||||||
| PCIe | 5W以下 | - | 5W以下 | 5W以下 | - | ||||||||||
注. 詳細は「NYシリーズ 産業用パネル型PC ユーザーズ マニュアル(SBCA-433)」を参照ください。
*1. 総消費電力は、使用する産業用パネル型PCに取り付けられたすべての機器の消費電力の合計になります。
*2. 上段:12.1インチモデル、中段:15.4インチモデル、下段: 18.5インチモデルの場合
産業用パネル型PCとの接続でUPS 形S8BAの動作を保証するためには所定のUPSと電源の組合せをご使用いただく必要があります。
| 項目 |
形NYP65-
□1□□□ |
形NYP13-
□1□□□ |
形NYP37-
□0□□□ |
形NYP55-
□0□□□ |
形NYP65-
□0□□□ |
形NYP13-
□0□□□ |
形NYP3A-
□0□□□ |
形NYP27 | 形NYP35/形NYP2C/形NYP2A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小電源要件 | 電源 | 120W | 240W | 120W | ||||||
| UPS | 120W | 240W | 120W | |||||||
構成品と機能
オムロンの産業用PCプラットフォームが目指すのは、技術者が進化するICT技術を自由に活用し、より良い、より速い、より安全な装置や設備を一気に開発できるようにすること。産業用パネル型PCは、オムロンの品質基準に基づき、産業用途で求められる高いロバスト性や信頼性に対応できるよう設計されています。
一般環境仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 使用環境 | 使用周囲温度 *1 | 0~55℃ |
| 保存周囲温度 *1 | -20~70℃ | |
| 使用周囲湿度 *1 | 10~90%RH(結露しないこと) | |
| 保存周囲湿度 *1 | 10~90%RH(結露しないこと) | |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスがないこと | |
| 使用標高 | 2,000m以下 | |
| 耐ノイズ性(動作中) | IEC 61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) | |
| 耐振動(動作中) | IEC 60068-2-6に準拠
SSDを搭載したパネル型PCの場合:5~8.4Hz (振幅3.5mm、8.4~150Hz、9.8m/s2、X、Y、Z 各方向10回) HDDを搭載したパネル型PCの場合、耐振動性は取り付け方向によって異なります。 *2 |
|
| 耐衝撃(動作中) | IEC 60068-2-27に準拠
147m/s2(X、Y、Z各方向3回) |
|
| 取り付け方法 | パネル取り付け | |
| 保護構造 | モニタの前面: IP65 *3 | |
| 汚染度 | 2以下:IEC 61010-2-201に該当 | |
| 適合規格 *4 | EU指令対応: EMC指令 2014/30/EU(EN 61131-2)、韓国電波法登録、RCM、cULus、RoHS指令 | |
*1. 許容周囲温度および周囲湿度は、製品タイプ、CPU タイプ、取り付け方向、およびストレージデバイスタイプによって異なります。
*2. HDDストレージデバイスを1 つ以上搭載したパネル型PCは、振動の影響を受ける用途では使用しないでください。
振動の影響を受ける用途の例:
・AGV(無人搬送車)
・軌道車
・スタッカクレーン
・エレベータ
・打錠機
・コネクタピン組立機
・曲げ加工機
DDを搭載したパネル型PCが振動しないことを確認してください。疑わしい場合は、SSDストレージデバイスを搭載したパネル型PCを使用します。
*3. 長時間にわたり油の飛沫(ひまつ)がかかる場合、パネル型PCは正常に作動しなくなる可能性があります。
*4. 形式ごとの最新情報は、「規格認証/適合」をご確認ください。
ストレージデバイス仕様
| 項目 | 形式仕様 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形NY000-
AS00 |
形NY000-
AS01 |
形NY000-
AS03 |
形NY000-
AS04 |
形NY000-
AS05 |
形NY000-
AS07 |
形NY000-
AS08 |
形NY000-
AS09 |
形NY000-
AS10 |
形NY000-
AS11 |
形NY000-
AS12 |
形NY000-
AS13 |
形NY000-
AT00 |
形NY000-
AT01 |
形NY000-
AT02 |
形NY000-
AT05 |
形NY000-
AT06 |
形NY000-
AT07 |
| 容量 | 32GB | 64GB | 64GB | 128GB | 500GB | 1TB | 256GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 64GB | 128GB | 256GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| タイプ | SSD(SLC) | SSD
(SLC) |
SSD
(MLC) |
SSD
(MLC) |
SSD (3DTLC) | SSD (MLC) | SSD (3DTLC) | SSD (3DTLC) | SSD (3DTLC) | SSD (3DTLC) | SSD (3DTLC) | CFast
(MLC) |
CFast
(MLC) |
CFast
(3DTLC) |
CFast
(3DTLC) |
CFast
(3DTLC) |
||
|
S.M.A.R.T.
のサポート |
あり | あり | ||||||||||||||||
| 回転速度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インタフェース | シリアルATA 3.1 | シリアルATA 3.1 | ||||||||||||||||
|
持続標
準読み出し速度 |
最大
160MB/s |
最大
160MB/s |
最大
500MB/s |
最大
530MB/s |
最大
415MB/s |
最大
550MB/s |
最大
530MB/s |
最大
550MB/s |
最大
550MB/s |
最大
550MB/s |
最大
550MB/s |
最大
550MB/s |
最大
530MB/s |
最大
530MB/s |
最大
530MB/s |
最大
550MB/s |
最大
550MB/s |
最大
550MB/s |
|
持続標
準書き込み速度 |
最大
145MB/s |
最大
150MB/s |
最大
370MB/s |
最大
190MB/s |
最大
200MB/s |
最大
340MB/s |
最大
210MB/s |
最大
450MB/s |
最大
485MB/s |
最大
500MB/s |
最大
510MB/s |
最大
510MB/s |
最大
100MB/s |
最大
190MB/s |
最大
210MB/s |
最大
450MB/s |
最大
485MB/s |
最大
500MB/s |
| 使用温度 | 0~70℃ | -40~85℃ | ||||||||||||||||
| 使用湿度 | 10~95%RH
(結露しないこと) |
10~85%RH
(結露しな いこと) |
10~95%RH(結露しないこと) | 10~95%RH(結露しないこと) | 5~90%RH(結露しないこと) | |||||||||||||
| 保存温度 | -40~100℃ | -45~90℃ | -55~95℃ | -40~85℃ | -55~95℃ | -40~85℃ | ||||||||||||
| 保存湿度 | 10~95%RH(結露しないこと) | 5~93%RH(結露しないこと) | 10~95%RH(結露しないこと) | 5~90%RH(結露しないこと) | ||||||||||||||
| 寿命 | 書き込み
1,500TB |
書き込み
3,000TB |
書き込み
1,900TB |
書き込み
208TB |
書き込み
154TB |
書き込み
1000TB |
書き込み
416TB |
書き込み
90TB |
書き込み
230TB |
書き込み
550TB |
書き込み
1200TB |
書き込み
3000TB |
書き込み
125TB |
書き込み
208TB |
書き込み
417TB |
書き込み
90TB |
書き込み
230TB |
書き込み
550TB |
注. 形NY000-AS02は、2018年11月末に受注終了しております。形NY000-AH00/-AH01/-AH02は2025年12月受注終了予定です。