Page top

NYP 形式一覧

産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用パネル型PC

産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用パネル型PC NYP

産業用ボックス型PCと産業用モニタの機能をインテリジェントに組み合わせ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/19

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 44 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
スイッチング・パワーサプライ, 容量 15W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 7,400 ¥ 8,140 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 30W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 8,950 ¥ 9,840 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 60W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 11,200 ¥ 12,320 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 120W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 17,300 ¥ 19,030 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 240W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 31,500 ¥ 34,650 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 480W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 50,500 ¥ 55,550 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 30W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 9,900 ¥ 10,890 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 60W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 11,600 ¥ 12,760 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 120W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 18,200 ¥ 20,020 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 240W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 33,000 ¥ 36,300 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 480W, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 53,000 ¥ 58,300 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 240W, 定格入力電圧 AC200~240V, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 44,000 ¥ 48,400 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 480W, 定格入力電圧 AC200~240V, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 60,500 ¥ 66,550 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 960W, 定格入力電圧 AC200~240V, 出力電圧 24V 標準在庫機種 ¥ 107,000 ¥ 117,700 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 90W, 出力電圧 24V, 表示モニタ付き 標準在庫機種 ¥ 26,500 ¥ 29,150 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 120W, 出力電圧 24V, 表示モニタ付き 標準在庫機種 ¥ 31,000 ¥ 34,100 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 240W, 出力電圧 24V, 表示モニタ付き 標準在庫機種 ¥ 48,500 ¥ 53,350 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 480W, 出力電圧 24V, 表示モニタ付き 標準在庫機種 ¥ 70,500 ¥ 77,550 カートに追加
産業用PCプラットフォーム 産業用パネル型PC, Intel® Celeron® 3965U 第7世代CPU、ファンレス冷却, メインメモリ: 4GB ECC非対応, PCIeスロット×1, Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64ビット版), ストレージ: 128GB SSD MLC, RS-232C, ディスプレイ 12.1インチ, アルミニウム(黒) 受注生産機種 オープン価格 ¥ 451,000 カートに追加
産業用PCプラットフォーム 産業用パネル型PC, Intel® Celeron® 3965U 第7世代CPU、ファンレス冷却, メインメモリ: 4GB ECC非対応, PCIeスロット×1, Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64ビット版), ストレージ: 128GB SSD MLC, RS-232C, ディスプレイ 15.4インチ, アルミニウム(黒) 受注生産機種 オープン価格 ¥ 456,500 カートに追加

全商品 44 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。