| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VCC | 7 | V | - |
| パルス発光制御信号 | PLS | 7 | V | LED |
| LED発光パルス | tFP | 100 | ms | LED発光パルス定格曲線図参照 |
| 動作温度 | Topr | -10~+65 | ℃ | 氷結・結露なし |
| 保存温度 | Tstg | -25~+80 | ℃ | - |
マイクロ変位センサ
情報更新 : 2022/10/06
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VCC | 7 | V | - |
| パルス発光制御信号 | PLS | 7 | V | LED |
| LED発光パルス | tFP | 100 | ms | LED発光パルス定格曲線図参照 |
| 動作温度 | Topr | -10~+65 | ℃ | 氷結・結露なし |
| 保存温度 | Tstg | -25~+80 | ℃ | - |
対象物:70%反射紙(マンセルN8.5ツヤなし)
| 項目 | 特性値 |
|---|---|
| 動作領域 *1 | 6.5±1mm |
| 感度 *2 | -1.4mV/μm±10%以下 |
| 分解能 *3 | ±10μm以下 |
| リニアリティ *4 | 2%F.S.以下 |
*1. 取付基準面から対象物までの距離
*2. 「感度」=「直線の傾き」で単位長さ当たりに変化する出力電圧の製品間ばらつき
*3. 以下の弊社指定の条件下での出力信号の電気的なノイズ幅を距離に変換した参考値
(1) オシロスコープで4回平均後の波形でノイズ幅を測定
(2) 電源電圧(VCC)のリップルノイズ10mV p-p以下
(3) 対象物までの距離が取付基準面から6.5mm
(4) 応答時間tr2における電圧を適用
*4. 出力信号の直線性からの誤差のpeak to peakの値
2%F.S. (フルスケール)とは以下の値を示します。
(1) 距離フルスケール換算値:2mm×0.02=0.04mm(40μm)
(2) 出力電圧換算値:1.4mV/μm×40μm=56mV(感度が1.4mV/μmのセンサの場合)
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 | ||
|---|---|---|---|---|
| ケース | カバー | レンズ | ||
| コネクタ接続 | 3.6 | ポリカーボネート | ポリカーボネート | PMMA |
| 項目 | 記号 | 規格値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VCC | 5V±10% | リップルノイズ
10mVp-p以下 |
| 出力電圧 | OUT | 0.2V~(VCC-0.3)V | *1 |
| 応答時間 | tr1 | 100μs以下 | *2 |
| tr2 | 500μs以下 | *3 | |
| パルス発光制御電圧 | PLS | 3.5V~VCC | - |
*1. 信号入力側のインピーダンスは10kΩ以上にして下さい。
*2. tr1: 出力電圧の10%-90%の立ち上がり時間
*3. tr2: PLS立上り→測定値出力までのセットアップ時間
情報更新 : 2022/10/06
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.