絶対最大定格(Ta=25℃)

項目 記号 定格値 単位
電源電圧 VCC 7 V
負荷電圧 VOUT 7 V
負荷電流 IOUT 10 mA
動作温度 Topr 0~+60
保存温度 Tstg -15~+70

*氷結・結露のないようにしてください。

電気的および光学的特性(Ta=0~60℃)

項目 規格値 条件
電源電圧 5V±5% -
消費電流 50mA以下 VCC=5V,RL=∞
せん頭消費電流 200mA以下 VCC=5V,RL=∞
ローレベル出力電圧 0.6V以下 VCC=5V,IOL=4mA*1
ハイレベル出力電圧 3.5V以上 VCC=5V,RL=4.7kΩ*2
応答遅れ時間(Hi→Lo) 1.5ms以下 原稿配置後出力が『Lo』になるまでの時間
応答遅れ時間(Lo→Hi) 1.5ms以下 原稿除去後出力が『Hi』になるまでの時間

*1. OD0.9以下の無光沢紙を光路配置図の状態で検知した場合
*2. OD0.05の原稿押さえ板とガラス板を光路配置図の状態で配置し原稿が無い場合
(OD値とは光学濃度を表す数値で、OD値=log(1/ 反射率)で表されます。)

外装仕様

接続方式 質量(g) 材質
ケース レンズ
コネクタ接続 8.44 ポリカーボネート PMMA

性能(原稿台ガラス:t=6mm以下、透過率90%以上)(Ta=0~60℃)

項目 記号
原稿検出濃度 OD0.9以下無光沢紙(標準検出距離50mmにて)*
非検出距離 85mm(センサ上面からの距離)、濃度OD0.05
原稿検出距離 50mm(センサ上面からの距離)
動作周囲照度 太陽光:3000ℓx以下、螢光灯:2000ℓx以下

*初期値。