| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VCC | 5.5 | V |
| 動作温度 | Topr | -10~+60 | ℃ |
| 保存温度 | Tstg | -25~+80 | ℃ |
限定反射形センサ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
情報更新 : 2016/07/19
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VCC | 5.5 | V |
| 動作温度 | Topr | -10~+60 | ℃ |
| 保存温度 | Tstg | -25~+80 | ℃ |
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | ||||
| 動作電圧 | Vcc | 4.5 | 5 | 5.5 | V | - |
| 最大出力電圧 | Vomax | - | 3.3 | - | V | - |
| 出力電圧( 遠点) | Vofar | - | - | 30 | mV | 白紙*1、
L=70mm時 *3 |
| 出力電圧( 近点) | Vonear | 70 | - | - | mV | 黒紙 *2、
L=22.8mm時 *3 |
*1. コダック90%反射紙
*2. コダック3%反射紙
*3. 周波数500Hz duty 40%、入力電圧5V反射板なし時の出力電圧を0mVと定義基準面、取付面は下図の通りとする
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 | |
|---|---|---|---|
| ケース | レンズ | ||
| コネクタ接続 | 2.7 | ポリカーボネート | PMMA |
情報更新 : 2016/07/19
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.