絶対最大定格(Ta=25℃)

項目 記号 定格値 単位
発光側 順電流 IF 50 *1 mA
逆電圧 VR 4 V
パルス順電流 IFP 1 *2 A
受光側 電源電圧 VCC 16 V
出力電圧 VOUT 28 V
出力電流 IOUT 16 mA
出力許容損失 POUT 250 *1 mW
動作温度 Topr -40~+65
保存温度 Tstg -40~+85
はんだ付け温度 Tsol 260 *3

*1. 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2. パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
*3. はんだ付け時間は10秒以内

電気的および光学的特性(Ta=25℃)

項目 記号 特性値 単位 条件
MIN. TYP. MAX.
発光側 順電圧 VF - 1.2 1.5 V IF=20mA
逆電流 IR - 0.01 10 μA VR=4V
ピーク
発光波長
λP - 920 - nm IF=20mA
受光側 ローレベル
出力電圧
VOL - 0.12 0.4 V VCC=4.5~16V,
IOL=16mA
しゃ光時(EE-SY313)
入光時(EE-SY413) *1*2
ハイレベル
出力電圧
VOH 15 - - V VCC=16V,
RL=1kΩ
入光時(EE-SY313)
しゃ光時(EE-SY413) *1*2
消費電流 ICC - 3.2 10 mA VCC=16V
ピーク分光
感度波長
λP - 870 - nm VCC=4.5~16V
出力オフ時LED 電流
(EE-SY313)
IFT - 10 20 mA VCC=4.5~16V
出力オン時LED電流
(EE-SY413)
ヒステリシス ΔH - 17 - % VCC=4.5~16V *3
応答周波数 f 50 - - P.P.S VCC=4.5~16V
IF=20mA,IOK=16mA *4
応答遅れ時間 tPLH
(tPHL
- 3 - μs VCC=4.5~16V
IF=20mA,IOK=16mA *5
応答遅れ時間 tPHL
(tPLH
- 20 - μs VCC=4.5~16V
IF=20mA,IOK=16mA *5

*1. 入光時とは、IF=20mAにて、反射率90%白色紙、標準検出距離d=4.4mmの状態です。
      (dはセンサ上面から反射物までの距離です)
*2. 検出物体:反射率90%白色紙、標準検出距離d=4.4mm
*3. ヒステリシスは出力状態が反転する2 つの状態における順電流の差を百分率(%)で表したものです。
*4. 応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。

*5. 応答遅れ時間の定義は下図のとおりです。(tPHL)、(tPLH)は形EE-SY413に適用

外装仕様

接続方式 質量(g) 材質
ケース カバー
プリント基板用端子 0.5 LCP ポリカーボネート