Page top

2026/03 受注終了

EE-SY310 / 410

フォト・マイクロセンサ(反射形)

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

詳しくは共通の注意事項およびご注文に際してのご承諾事項をご覧ください。

EE-SY310 / 410 ご使用の前に 2
EE-SY310 / 410 ご使用の前に 3

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

EE-SY310 / 410 ご使用の前に 4

定格電圧・電流範囲を超えて、使用しないでください。
定格電圧・電流範囲以上の電圧・電流を印加すると、破裂したり、焼損したりするおそれがあります。

電圧の極性など、誤配線をしないでください。
破裂したり、焼損したりするおそれがあります。

負荷を短絡させないでください。
負荷を短絡すると、破裂したり、焼損したりするおそれがあります。

防水仕様ではありませんので、水がかからないようにしてください。

EE-SY310 / 410 ご使用の前に 9

定格を超える周囲雰囲気、環境では使用しないでください。

本製品の廃棄時には産業廃棄物として廃棄してください。