• フォトIC出力(しゃ光時ON(EE-SY310)/入光時ON(EE-SY410)2タイプ ラインアップあり)
• 電源電圧DC4.5~16Vまで適用可能
• C-MOSに直結可能
フォト・マイクロセンサ(反射形)
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
情報更新 : 2016/07/19
• フォトIC出力(しゃ光時ON(EE-SY310)/入光時ON(EE-SY410)2タイプ ラインアップあり)
• 電源電圧DC4.5~16Vまで適用可能
• C-MOSに直結可能
情報更新 : 2016/07/19
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.