| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VCC | 7 | V |
| 出力電圧 | VOUT | 28 | V |
| 出力電流 | IOUT | 16 | mA |
| 出力許容損失 | POUT | 250 * | mW |
| 動作温度 | Topr | -20~+75 | ℃ |
| 保存温度 | Tstg | -40~+85 | ℃ |
フォト・マイクロセンサ(透過形)
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
情報更新 : 2016/07/19
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VCC | 7 | V |
| 出力電圧 | VOUT | 28 | V |
| 出力電流 | IOUT | 16 | mA |
| 出力許容損失 | POUT | 250 * | mW |
| 動作温度 | Topr | -20~+75 | ℃ |
| 保存温度 | Tstg | -40~+85 | ℃ |
*周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | ||||
| 消費電流 | ICC | - | - | 16.5 | mA | 入光時およびしゃ光時 |
| ローレベル出力電圧 | VOL | - | - | 0.35 | V | IOUT=16mA,
入光時 |
| ハイレベル出力電圧 | VOH | (VCC×0.9) | - | - | V | VOUT=VCC,
しゃ光時 RL=47kΩ |
| 応答周波数 | f | 3 | - | - | kHz | VOUT=VCC*
RL=47kΩ |
*応答周波数の測定は下図の円盤を回転させた場合の値です。
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 |
|---|---|---|
| ケース | ||
| コネクタ接続 | 1.3 | ポリカーボネート |
情報更新 : 2016/07/19
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.