絶対最大定格(Ta=25℃)
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 25 *1 | mA |
| 逆電圧 | VR | 5 | V | |
| 受光側 | 電源電圧 | VCC | 9 | V |
| 出力電圧 | VOUT | 17 | V | |
| 出力電流 | IOUT | 8 | mA | |
| 出力許容損失 | POUT | 80 *1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -25~+85 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -40~+90 | ℃ | |
| リフローはんだ付け温度 | Tsol | 255 *2 | ℃ | |
| 手はんだ付け温度 | Tsol | 350 *3 | ℃ | |
*1. 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2. はんだ付け時間は10秒以内
*3. はんだ付け時間は3秒以内
電気的および光学的特性(Ta=25℃)
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| 発光側 | 順電圧 | VF | - | 1.2 | 1.4 | V | IF=20mA |
| 逆電流 | IR | - | 0.01 | 10 | μA | VR=5V | |
| ピーク
発光波長 |
λP | - | 940 | - | nm | IF=20mA | |
| 受光側 | 動作電源
電圧 |
VCC | 2.2 | - | 7 | V | - |
| ローレベル
出力電圧 |
VOL | - | 0.12 | 0.4 | V | VCC=2.2~7V,
IOL=8mA, IF=7mA |
|
| ハイレベル
出力電圧 |
VOH | - | - | 10 | μA | VCC=2.2~7V,
IF=0mA, VOUT=17V |
|
| 消費電流 | ICC | - | 2.8 | 4 | mA | VCC=7V | |
| ピーク分光
感度波長 |
λP | - | 870 | - | nm | VCC=2.2~7V | |
| 出力オフ時LED電流 | IFT | - | 2 | 3.5 | mA | VCC=2.2~7V | |
| ヒステリシス | ΔH | - | 21 | - | % | VCC=2.2~7V*1 | |
| 応答周波数 | f | 3 | - | - | kHz | VCC=2.2~7V*2
IF=5mA、IOL=8mA |
|
| 応答遅れ時間 | tPHL | - | 7 | - | μs | VCC=2.2~7V*3
IF=5mA、IOL=8mA |
|
| 応答遅れ時間 | tPLH | - | 18 | - | μs | VCC=2.2~7V*3
IF=5mA、IOL=8mA |
|
*1. ヒステリシスは出力状態が反転する2 つの状態におけるLED 電流の差を百分率(%)で表したものです。
*2. 応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。
*3. 応答遅れ時間の定義は下図のとおりです。
外装仕様
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 |
|---|---|---|
| ケース | ||
| 表面実装タイプ | 0.1 | PPA |