絶対最大定格(Ta=25℃)

項目 記号 定格値 単位
電源電圧 VCC 13.2 V
出力電圧 VOUT 13.2 V
出力電流 IOUT 16 mA
出力許容損失 POUT 250 * mW
動作温度 Topr -20~+85
保存温度 Tstg -30~+85

*周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。

電気的および光学的特性(Ta=25℃、Vcc=12V±10%)

項目 記号 特性値 単位 条件
MIN. TYP. MAX.
消費電流 ICC - - 25 mA 入光時およびしゃ光時
ローレベル出力電圧 VOL - - 0.3 V IOUT=16mA
しゃ光時:EE-SX3157-P1
入光時:EE-SX4157E-P1
ハイレベル出力電圧 VOH (VCC×0.9) - - V VOUT=VCC
入光時:EE-SX3157-P1
しゃ光時:EE-SX4157E-P1
RL=47kΩ
応答周波数 f 3 - - kHz VOUT=VCC
RL=47kΩ*

*応答周波数の測定は下図の円盤を回転させた場合の値です。

外装仕様

接続方式 質量(g) 材質
ケース ソコイタ
コネクタ接続 0.7 ポリカーボネート ポリカーボネート