| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 50 *1 | mA |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | |
| 受光側 | 電源電圧 | VCC | 16 | V |
| 出力電圧 | VOUT | 28 | V | |
| 出力電流 | IOUT | 16 | mA | |
| 出力許容損失 | POUT | 250 * | mW | |
| 動作温度 | Topr | -25~+75 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -25~+85 | ℃ | |
フォト・マイクロセンサ(透過形)
情報更新 : 2016/07/19
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 50 *1 | mA |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | |
| 受光側 | 電源電圧 | VCC | 16 | V |
| 出力電圧 | VOUT | 28 | V | |
| 出力電流 | IOUT | 16 | mA | |
| 出力許容損失 | POUT | 250 * | mW | |
| 動作温度 | Topr | -25~+75 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -25~+85 | ℃ | |
*周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
注1. ネジ取り付け時は、M3ネジ、スプリングワッシャ、平ワッシャを使用し、締め付けトルクは0.5N・m以下のこと
2. リード線は応力がかかった状態で使用しないでください。
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| 発光側 | 順電圧 | VF | - | 1.2 | 1.5 | V | IF=20mA |
| 逆電流 | IR | - | 0.01 | 10 | μA | VR=4V | |
| ピーク
発光波長 |
λP | - | 940 | - | nm | IF=20mA | |
| 受光側 | ローレベル
出力電圧 |
VOL | - | 0.12 | 0.4 | V | VCC=4.5~16V,IOL=16mA
IF=0mA(EE-SX3096) IF=5mA(EE-SX4096) |
| ハイレベル
出力電圧 |
VOH | 15 | - | - | V | VCC=16V,RL=1kΩ
IF=5mA(EE-SX3096) IF=0mA(EE-SX4096) |
|
| 消費電流 | ICC | - | 3.2 | 10 | mA | VCC=16V | |
| ピーク分光
感度波長 |
λP | - | 870 | - | nm | VCC=4.5~16V | |
| 出力オフ時LED電流
(EE-SX3096-W11) |
IFT | - | 2 | 5 | mA | VCC=4.5~16V | |
| 出力オン時LED電流
(EE-SX4096-W11) |
|||||||
| ヒステリシス | ΔH | - | 15 | - | % | VCC=4.5~16V*1 | |
| 応答周波数 | f | 3 | - | - | kHz | VCC=4.5~16V*2
IF=15mA,IOL=16mA |
|
| 応答遅れ時間 | tPLH
(tPHL) |
- | 3 | - | μs | VCC=4.5~16V*3
IF=15mA,IOL=16mA |
|
| 応答遅れ時間 | tPHL
(tPLH) |
- | 20 | - | μs | VCC=4.5~16V*3
IF=15mA,IOL=16mA |
|
*1. ヒステリシスは出力状態が反転する2 つの状態におけるLED 電流の差を百分率(%)で表したものです。
*2. 応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。
*3. 応答遅れ時間の定義は下図のとおりです。(tPHL)、(tPLH)は形EE-SX4096に適用
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 | |
|---|---|---|---|
| ケース | ワイヤ絶縁体 | ||
| プリワイヤタイプ | 4.71 | ポリカーボネート | 非鉛PVC |
情報更新 : 2016/07/19
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.