Page top

EE-SX3096-W11 / 4096-W11

フォト・マイクロセンサ(透過形)

EE-SX3096-W11 / 4096-W11

溝型プリワイヤタイプ

※ Web特別価格提供品

詳しくは共通の注意事項およびご注文に際してのご承諾事項をご覧ください。

EE-SX3096-W11 / 4096-W11 ご使用の前に 2
EE-SX3096-W11 / 4096-W11 ご使用の前に 3

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

EE-SX3096-W11 / 4096-W11 ご使用の前に 4

定格電圧・電流範囲を超えて、使用しないでください。
定格電圧・電流範囲以上の電圧・電流を印加すると、破裂したり、焼損したりするおそれがあります。

電圧の極性など、誤配線をしないでください。
破裂したり、焼損したりするおそれがあります。

負荷を短絡させないでください。
負荷を短絡すると、破裂したり、焼損したりするおそれがあります。

防水仕様ではありませんので、水がかからないようにしてください。

EE-SX3096-W11 / 4096-W11 ご使用の前に 9

定格を超える周囲雰囲気、環境では使用しないでください。

センサを可動部で使用される際は、コードの引き出し部に直接ストレスが加わらないようにコードの引き出し部を固定してください。

電源印加中におけるコードの配線は避けてください。破損の原因になります。

本製品の廃棄時には産業廃棄物として廃棄してください。