Page top

2026/03 受注終了

EE-SJ3シリーズ

フォト・マイクロセンサ(透過形)

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

絶対最大定格(Ta=25℃)

項目 記号 定格値 単位
発光側 順電流 IF 50 *1 mA
パルス順電流 IFP 1 *2 A
逆電圧 VR 4 V
受光側 コレクタ・エミッタ間電圧 VCEO 30 V
エミッタ・コレクタ間電圧 VECO - V
コレクタ電流 IC 20 mA
コレクタ損失 PC 100 *1 mW
動作温度 Topr -25~+85
保存温度 Tstg -30~+100
はんだ付け温度 Tsol 260 *3

*1. 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2. パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
*3. はんだ付け時間は10秒以内

電気的および光学的特性(Ta=25℃)

項目 記号 特性値 単位 条件
EE-SJ3-C EE-SJ3-D EE-SJ3-G
発光側 順電圧 VF 1.2(TYP.)
1.5(MAX.)
V IF=30mA
逆電流 IR 0.01(TYP.)
10(MAX.)
μA VR=4V
ピーク発光波長 λP 940(TYP.) nm IF=20mA
受光側 光電流 IL 1~28 0.1(MIN.) 0.5~14 mA IF=20mA、VCE=10V
暗電流 ID 2(TYP.)
200(MAX.)
nA VCE=10V、0ℓx
漏れ電流 ILEAK - μA -
コレクタ・
エミッタ間飽和電圧
VCE
(sat)
0.1(TYP.)
0.4(MAX.)
- 0.1(TYP.)
0.4(MAX.)
V IF=20mA、IL=0.1mA
ピーク分光感度波長 λP 850(TYP.) nm VCE=10V
上昇時間 tr 4(TYP.) μs VCC=5V、RL=100Ω
IL=5mA
下降時間 tf 4(TYP.) μs

外装仕様

接続方式 質量(g) 材質
ケース ソコイタ
プリント基板用端子 0.7 ポリカーボネート ポリカーボネート