Page top

EE-SX138

フォト・マイクロセンサ(透過形)

EE-SX138

溝型タイプ(溝幅:3.4mm)

※ Web特別価格提供品

詳しくは共通の注意事項およびご注文に際してのご承諾事項をご覧ください。

EE-SX138 ご使用の前に 2
EE-SX138 ご使用の前に 3

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

EE-SX138 ご使用の前に 4

定格電圧・電流範囲を超えて、使用しないでください。
定格電圧・電流範囲以上の電圧・電流を印加すると、破裂したり、焼損したりするおそれがあります。

電圧の極性など、誤配線をしないでください。
破裂したり、焼損したりするおそれがあります。

防水仕様ではありませんので、水がかからないようにしてください。

EE-SX138 ご使用の前に 8

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら