| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 50 *1 | mA |
| パルス順電流 | IFP | 1 *2 | A | |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | |
| 受光側 | コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 30 | V |
| エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | 5 | V | |
| コレクタ電流 | IC | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | PC | 100 *1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -25~+80 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -25~+85 | ℃ | |
フォト・マイクロセンサ(透過形)
情報更新 : 2016/07/19
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 50 *1 | mA |
| パルス順電流 | IFP | 1 *2 | A | |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | |
| 受光側 | コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 30 | V |
| エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | 5 | V | |
| コレクタ電流 | IC | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | PC | 100 *1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -25~+80 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -25~+85 | ℃ | |
*1. 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2. パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
注1. ネジ取り付け時は、M3ネジ、スプリングワッシャを使用し、締め付けトルクは0.5N・m以下のこと
2. リード線は応力がかかった状態で使用しないでください。
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| 発光側 | 順電圧 | VF | - | 1.2 | 1.5 | V | IF=30mA |
| 逆電流 | IR | - | 0.01 | 10 | μA | VR=4V | |
| ピーク発光波長 | λP | - | 940 | - | nm | IF=20mA | |
| 受光側 | 光電流 | IL | 0.625 | - | - | mA | IF=20mA、VCE=10V |
| 暗電流 | ID | - | 2 | 200 | nA | VCE=10V、0ℓx | |
| 漏れ電流 | ILEAK | - | - | - | μA | - | |
| コレクタ・
エミッタ間飽和電圧 |
VCE
(sat) |
- | 0.15 | 0.4 | V | IF=20mA、IL=0.1mA | |
| ピーク分光感度波長 | λP | - | 850 | - | nm | VCE=10V | |
| 上昇時間 | tr | - | 4 | - | μs | VCC=5V、RL=100Ω
IL=5mA |
|
| 下降時間 | tf | - | 4 | - | μs | VCC=5V、RL=100Ω
IL=5mA |
|
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 | |
|---|---|---|---|
| ケース | ワイヤ絶縁体 | ||
| プリワイヤタイプ | 4.9 | ポリカーボネート | 非鉛PVC |
情報更新 : 2016/07/19
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.