|
IO-Link 光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 1m, PNP出力, COM2(38.4kbps), コード引き出しタイプ, 2m |
¥ 13,400
|
¥ 14,740
|
標準在庫機種 |
|
|
|
IO-Link 光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 1m, PNP出力, COM3(230.4kbps), コード引き出しタイプ, 2m |
¥ 13,400
|
¥ 14,740
|
標準在庫機種 |
|
|
|
IO-Link 光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 1m, PNP出力, COM2(38.4kbps), M12コネクタ中継タイプ, 0.3m |
¥ 14,800
|
¥ 16,280
|
標準在庫機種 |
|
|
|
IO-Link 光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 1m, PNP出力, COM3(230.4kbps), M12コネクタ中継タイプ, 0.3m |
¥ 14,800
|
¥ 16,280
|
標準在庫機種 |
|
|
|
IO-Link 光電センサ, 回帰反射形(M.S.R.機能付き), 検出距離 4m(反射板 形E39-R1S使用時), PNP出力, COM3(230.4kbps), M12コネクタ中継タイプ, 0.3m |
¥ 14,100
|
¥ 15,510
|
標準在庫機種 |
|
|
|
IO-Link 光電センサ, 透過形, 検出距離 15m, PNP出力, COM2(38.4kbps), コード引き出しタイプ, 2m |
¥ 14,000
|
¥ 15,400
|
標準在庫機種 |
|
|
|
IO-Link 光電センサ, 透過形, 検出距離 15m, PNP出力, COM3(230.4kbps), コード引き出しタイプ, 2m |
¥ 14,000
|
¥ 15,400
|
標準在庫機種 |
|
|
|
IO-Link 光電センサ, 透過形, 検出距離 15m, PNP出力, COM2(38.4kbps), M12コネクタ中継タイプ, 0.3m |
¥ 16,700
|
¥ 18,370
|
標準在庫機種 |
|
|
|
IO-Link 光電センサ, 透過形, 検出距離 15m, PNP出力, COM3(230.4kbps), M12コネクタ中継タイプ, 0.3m |
¥ 16,700
|
¥ 18,370
|
標準在庫機種 |
|
|
|
IO-Link 光電センサ, 透過形, 検出距離 15m, PNP出力, COM3(230.4kbps), M8コネクタタイプ |
¥ 16,200
|
¥ 17,820
|
標準在庫機種 |
|
|
E39-L104
|
センサ取りつけ金具 |
¥ 375
|
¥ 410
|
標準在庫機種 |
|
|
E39-L142
|
ヨコ形保護カバー金具 |
¥ 580
|
¥ 630
|
標準在庫機種 |
|
|
E39-L144
|
小形保護カバー金具 |
¥ 810
|
¥ 890
|
標準在庫機種 |
|
|
E39-L150
|
センサアジャスタ |
¥ 1,450
|
¥ 1,590
|
標準在庫機種 |
|
|
E39-L151
|
センサアジャスタ |
¥ 1,570
|
¥ 1,720
|
標準在庫機種 |
|
|
E39-L153
|
センサ取りつけ金具 |
¥ 350
|
¥ 380
|
標準在庫機種 |
|
|
E39-L43
|
ヨコ形取りつけ金具 |
¥ 510
|
¥ 560
|
標準在庫機種 |
|
|
E39-L44
|
背面取りつけ用金具 |
¥ 475
|
¥ 520
|
標準在庫機種 |
|
|
E39-L98
|
保護カバー金具 |
¥ 810
|
¥ 890
|
標準在庫機種 |
|
|
E39-R1
|
反射板 |
¥ 730
|
¥ 800
|
標準在庫機種 |
|
|