| 形状 | 接点構成 | 負荷電圧
(最大)* |
連続負荷電流
(最大)* |
梱包形態 /スティック | 梱包形態/テーピング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 最小梱包
単位(個) |
形式 | 最小梱包
単位(個) |
|||||
| プリント基板用端子 | サーフェス・マウント端子 | サーフェス・マウント端子 | ||||||
| DIP8 | 1a
(SPST-NO) |
60V | 5A | 形G3VM-61CR1 | 形G3VM-61FR1 | 50 | 形G3VM-61FR1(TR05) | 500 |
| 100V | 3A | 形G3VM-101CR | 形G3VM-101FR | 形G3VM-101FR(TR05) | ||||
| 200V | 1.5A | 形G3VM-201CR | 形G3VM-201FR | 形G3VM-201FR(TR05) | ||||
| 400V | 0.4A | 形G3VM-401CR | 形G3VM-401FR | 形G3VM-401FR(TR05) | ||||
| 600V | 0.6A | 形G3VM-601CR | 形G3VM-601FR | 形G3VM-601FR(TR05) | ||||