項目 | 定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力
(mW) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格電圧(V) | |||||||
DC | 5 | 80.0 | 63 | 75%以下 | 5%以上 | 190%
(at 23℃) |
約400 |
12 | 33.3 | 360 | |||||
24 | 16.7 | 1,440 |
パワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/03/13
項目 | 定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力
(mW) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格電圧(V) | |||||||
DC | 5 | 80.0 | 63 | 75%以下 | 5%以上 | 190%
(at 23℃) |
約400 |
12 | 33.3 | 360 | |||||
24 | 16.7 | 1,440 |
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
負荷 | 形G5Q-EL
(抵抗負荷向け) |
形G5Q-EL2
(突入負荷向け) |
形G5Q-EL3
(モータ負荷向け) |
---|---|---|---|
接触機構 | シングル | ||
接点材質 | Ag合金(Cdフリー材) | ||
定格負荷 | 抵抗負荷:AC250V 10A | 容量性負荷:AC250V
突入40A/100μs 遮断1A |
モータ負荷:AC250V
突入30A/0.5s 遮断3A cosφ=0.5 |
定格通電電流 | 10A | ||
接点電圧の最大値 | AC277V | ||
接点電流の最大値 | AC:10A |
種類 | 形G5Q-EL
(抵抗負荷向け) |
形G5Q-EL2
(突入負荷向け) |
形G5Q-EL3
(モータ負荷向け) |
|
---|---|---|---|---|
接触抵抗 *1 | 100mΩ以下 | |||
動作時間 | 10ms以下 | |||
復帰時間 | 5ms以下 | |||
絶縁抵抗 *2 | 1,000MΩ以上 | |||
耐電圧 | コイルと接点間 | AC4,000V 50/60Hz 1min | ||
同極接点間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
絶縁距離 | コイルと接点間 | 空間:5.5mm、沿面:6.4mm | ||
耐衝撃電圧 | コイルと接点間 | 8kV(1.2×50μs) | ||
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | ||
誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |||
衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 | ||
誤動作 | 100m/s2 | |||
耐久性 | 機械的 | 1,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h) | ||
電気的 | 抵抗負荷 10万回以上
(開閉ひん度 1秒ON- 9秒OFF) |
容量性負荷 10万回以上
(開閉ひん度 1秒ON- 3秒OFF) |
モータ負荷 30万回以上
(開閉ひん度1秒ON- 1秒OFF) |
|
故障率 P水準(参考値 *3) | DC5V 10mA | |||
使用周囲温度 | -40~+85℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | |||
使用周囲湿度 | 5~85%RH | |||
質量 | 約6.5g |
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
UL規格認証形 ファイルNo.E41515
CSA規格認証形 ファイルNo.LR31928
形式 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
---|---|---|---|
形G5Q-1A-EL-HA-VH | 5V DC
12V DC 24V DC |
10A 250V AC(Resistive)40℃ | 6,000回 |
形G5Q-1A4-EL2-HA | 5V DC
12V DC 24V DC |
5A 250V AC(Resistive)85℃ | 6,000回 |
TV-3 40℃ | 25,000回 | ||
1A 120V AC 30A Inrush-max. 1msec 85℃ | 25,000回 | ||
形G5Q-1A4-EL3-HA | 5V DC
12V DC 24V DC |
10A 250V AC(Resistive)40℃ | 50,000回 |
1/2HP 250V AC 40℃ | 50,000回 | ||
1/6HP 125V AC 40℃ | 50,000回 |
EN/IEC規格VDE認証形 承認No.40009467
形式 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
---|---|---|---|
形G5Q-1A-EL-HA-VH | 5V DC
12V DC 24V DC |
10A 250V AC(cosφ=1)105℃ | 10,000回 |
形G5Q-1A4-EL2-HA | 5V DC
12V DC 24V DC |
5A 250V AC(cosφ=1)85℃ | 10,000回 |
Peak Inrush 30A/ Break 1A 230V AC 85℃ | 25,000回 | ||
形G5Q-1A4-EL3-HA | 5V DC
12V DC 24V DC |
3A 250V AC(cosφ=0.4)85℃ | 50,000回 |
情報更新 : 2023/03/13