| 接点 | 仕様 | スライド |
|---|---|---|
| 材質 | 銀メッキ | |
| 最小適用負荷(参考値)* | DC5V 1mA | |
シール形極超小形基本スイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2021/03/01
| 接点 | 仕様 | スライド |
|---|---|---|
| 材質 | 銀メッキ | |
| 最小適用負荷(参考値)* | DC5V 1mA | |
| 定格電圧 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| DC12V | 0.1A |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:20回/min
| 許容操作速度 | 30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合) | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 30回/min |
| 電気的 | 20回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上( DC500V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) | 端子タイプ | 100mΩ以下 |
| リード線タイプ | 150mΩ以下 | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC600V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 *1 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 *1 | 耐性 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 | 最大300m/s2 | |
| 耐久性 *2 | 機械的 | 20万回以上(30回/min) |
| 電気的 | 20万回以上(20回/min.) | |
| 保護構造 | IEC IP67 | |
| 使用温度範囲 | -40~+85℃( 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 95%RH以下(+5~+35℃にて) | |
| 質量 | 約0.7g(端子タイプのピン押ボタン形の場合) | |
注. 上記は初期における値です。
*1. ピン押ボタン形の場合は自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
*2. 試験条件についてはお問い合わせください。
情報更新 : 2021/03/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.