| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形式 | 形14189-901 | |
| 接地方法 | D種接地 | |
| 外形(高さ×奥行×幅) | 68mm×150mm×260mm | |
| 質量 | 2.16kg | |
| プロセッサー | Intel® CoreTM i7 | |
| メモリ | 8 GB DDR3 RAM | |
| 電源 | DC10~32V | |
| 消費電流 | 4.2A(DC24V時)、最大消費電流7.0A(カメラ4台使用時) | |
| 消費電力 | DC9~36V | |
| 使用環境 | 使用周辺温度 | 0~50℃ |
| 使用周辺湿度 | 5~90%(結露無きこと) | |
| 通信ポート | Ethernet | Gigabit Ethernet×2、Gigabit Ethernet PoE(給電機能付き)×4
1ポートあたり15.7W |
| USB | USB3.0×4、USB2.0×2 | |
| ディスプレイ | DVI-D×1(1920×1200まで60Hz)、 DVI-I×1(2048×1536まで75Hz) | |