Page top

Viper 650

垂直多関節ロボット

Viper 650

加工/組立/搬送用垂直多関節ロボット

形24114-100(カメラ)は2018年12月受注終了

※ Web特別価格提供品

ロボティクスサポート

産業用ロボット、モバイルロボットを安心して導入いただけるように、豊富なサポートメニューを取りそろえています。

※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

垂直多関節ロボット

タイプ 形式 標準価格(¥)
Viper 650 形17201-36000 オープン価格
Viper 650 クリーンルーム対応 形17201-36020
Viper 650 IP54/65 形17201-36010
Viper 650 (Add on) 形17203-36000
Viper 650 クリーンルーム対応 (Add on) 形17203-36020
Viper 650 IP54/65 (Add on) 形17203-36010

オプション/アクセサリ

名称 名称/仕様 形式 種類/標準価格(¥)
ロボット
コントローラ
SmartController EX本体(フロントパネル付き) 形19300-000 オープン価格
SmartController EX本体(フロントパネルなし) 形19200-000 オープン価格
ペンダント T20ペンダント本体、10mケーブル付 形10046-010 オープン価格
T20ペンダントJumperプラグ 形10048-000 オープン価格
T20ペンダント壁取り付けブラケット 形10079-000 オープン価格
T20アダプタケーブル 3m 形10051-003 オープン価格
ビジョン
コントローラ
IPC Application Controller 形AC1-152000 オープン価格
カメラ GigE PoE、658×492ピクセル、120fps、モノクロ、
CCD(1/4インチ相当)、10mカメラケーブル付き
形24114-100 オープン価格
GigE PoE、658×492ピクセル、120fps、カラー、
CCD(1/4インチ相当)、10mカメラケーブル付き
形24114-101 オープン価格
GigE PoE、1296×966ピクセル、30fps、モノクロ、
CCD、(1/3インチ相当)、10mカメラケーブル付き
形24114-200 オープン価格
GigE PoE、1294×964ピクセル、30fps、カラー、
CCD、(1/3インチ相当)、10mカメラケーブル付き
形24114-201 オープン価格
GigE PoE、1602×1202ピクセル、60fps、モノクロ、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、10mカメラケーブル付き
形24114-250 オープン価格
GigE PoE、1600×1200ピクセル、60fps、カラー、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、10mカメラケーブル付き
形24114-251 オープン価格
GigE PoE、2048×2048ピクセル、25fps、モノクロ、
CMOS、(1インチ相当)、10mカメラケーブル付き
形24114-300 オープン価格
GigE PoE、2046×2046ドット、25fps、カラー、
CMOS、(1インチ相当)、10mカメラケーブル付き
形24114-301 オープン価格
ベルトエンコーダ
(コンベア
トラッキング)
エンコーダキット IP65 形09742-001 オープン価格
Y-アダプタケーブル 3m 形09443-000 オープン価格
エンコーダ延長ケーブル 5m 形09446-050 オープン価格
SCEX-BELT Yアダプタ通信ケーブル 0.5m 形09550-000 オープン価格
XBELTIOケーブル 0.6m 形13463-000 オープン価格
拡張I/O IO Blox ロボット接続用、入力8点、出力8点、
0.3mケーブル付
形90356-30200 オープン価格
IO Blox 拡張用、入力8点、出力8点、0.3mケーブル付 形90356-30100 オープン価格
IO Blox ロボット接続用ケーブル 3m 形04677-030 オープン価格
IO Blox 拡張用ケーブル 0.3m 形04679-003 オープン価格
IO Blox 拡張用ケーブル 3m 形04679-030 オープン価格
XIOターミナル、入力12点、出力8点、1.8mケーブル付 形90356-40100 オープン価格
XDIOターミナル、50ピン、2.0mケーブル付き 形09747-000 オープン価格
フロントパネル フロントパネル本体 形90356-10358 オープン価格
フロントパネルケーブル 3m 形10356-10500 オープン価格
電源/ケーブル AC電源ケーブル 5m 形04118-000 オープン価格
DC24V電源ケーブル 5m 形04120-000 オープン価格
DC24V電源、6.5A、150W(カバー付タイプ) 形S8FS-G15024C icon_01S8FS-Gデータシート
参照(SGTC-064)
DC24V電源、6.5A、150W(カバー付、DINレール取りつけ
タイプ)
形S8FS-G15024CD
IEEE 1394ケーブル 4.5m 形13632-045 オープン価格
eAIB XSYSTEMケーブルアッセンブリ 1.8m 形13323-000 オープン価格
XSYSTEMケーブルアセンブリ(Ethernet管理ポート付き)
1.8m
形13323-100 オープン価格
XIOブレークアウトケーブル 形04465-000 オープン価格
DB9 splitter 0.3m 形00411-000 オープン価格
eAIB XSYSケーブル 4.5m 形11585-000 オープン価格
Ethernet通信ケーブル 形XS6W-6LSZH8SS□□□CM-Y icon_01産業用イーサネットコネクタ
カタログ参照(CDJC-006)
産業用スイッチングハブ 形W4S1-05C icon_01産業用スイッチングハブ
パンフレット参照(SBSB-017)
ソレノイドキット eCobra用 形02853-000 オープン価格
ケーブルシール
キット
Hornet 565 IP65/67用、Quattro 650HS IP65/67用、
Quattro 800HS IP65/67用
形08765-000 オープン価格
Quattro 650HS 標準用/Quattro 800HS 標準用 形09564-000 オープン価格
eCobra 800 IP65/67用 形04813-000 オープン価格
eCobra 800 Inverted IP65用 形09073-000 オープン価格
ソフトウェア
ライセンス
Automation Control Environment (for ACE 4.x) icon_01以下URLよりダウンロードいただけます。
http://www.fa.omron.co.jp/robot-tool
ACE PackManager (ACE 4.xおよび Sysmac Studio
Ver.1.2□対応)
形20409-000 オープン価格
Robot Vision Manager (ACE 4.xおよび Sysmac Studio
Ver.1.2□対応)
形20410-000 オープン価格
ACE Robot Vision Manager with ACE PackManager
(ACE 4.xおよび Sysmac Studio 1.2□対応)
このライセンスには、ACE PackManagerライセンスと
ACE Robot Vision Managerライセンスが含まれています。
形20433-000 オープン価格
Sysmac Studioスタンダードエディション Ver.1.□□ 形SYSMAC-SE201L icon_01商品情報をご覧ください
Sysmac Studio 3Dシミュレーション(オプション) 形SYSMAC-SA401L-64

ロボットセット形式/付属品

タイプ Viper Viper (Add on)
クリーンルーム/IP 標準 クリーンルーム対応 IP54/65 標準 クリーンルーム対応 IP54/65
Viper 650 形17201-36000 形17201-36020 形17201-36010 形17203-36000 形17203-36020 形17203-36010
概要 Robot、eMotionBlox(コントローラ内蔵アンプ) Robot、eMotionBlox(コントローラ内蔵アンプ)、各種接続ケーブル
用途 ロボット単体で使用するためのセット形式 多連ロボットシステムを構成するために既存のSmartController EX
へロボットを追加するためのセット形式
付属品 ・eAIB XSYSTEMケーブルアセンブリ 1.8m (13323-000)
・フロントパネル (90356-10358)
・アーム電源/信号ケーブル 4m(05020-000)
・eAIB XSYSTEMケーブルアセンブリ 1.8m (13323-000)
・eAIB XSYSケーブル 4.5m (11585-000)
・DB9 splitter (00411-000)
・IEEE 1394ケーブル 4.5m (13632-045)
・eV+ license to connect to controller(14529-103)