本体

形式 定格入力電圧(電源電圧共用) 形状 通信
形KM-N2-FLK 単相2線 AC100~277V
単相3線 AC100~220V(L-N)、AC200~440V(L-L)
三相3線 AC173~277V(L-L)
三相4線(中性点接地) 
     AC100~254V(L-N)、AC173~440V(L-L)
三相4線(中性点非接地) 
     AC100~120V(L-N)、AC173~208V(L-L)
90(H)×90(W)×65(D)mm RS-485通信
パルス出力
形KM-N2-FLK-X *1 単相2線 AC100~277V
単相3線 AC100~240V(L-N)、AC200~480V(L-L)
三相3線 AC173~480V(L-L)
三相4線 AC100~277V(L-N)、AC173~480V(L-L)

市販変流器をご使用になる場合は、CTの定格二次側電流が1Aか5Aで、定格負担が1.0VA以上のものをご使用ください。
*1. UL規格およびCE規格非適合

分割型変流器(CT)

形式 定格一次側電流 定格二次側電流
形KM20-CTN100 100A 1A
形KM20-CTN250 250A
形KM20-CTN500 500A

注. CTケーブル(ケーブル長:1m)は、CT本体に接続されています。

分割型変流器(CT)(CEマーキング対応 KM-N2/N3専用品*)

形式 定格一次側電流 定格二次側電流
形KM-NCT-E100A 100A 1A
形KM-NCT-E250A 250A
形KM-NCT-E500A 500A

*形KM-N2-FLK、形KM-N3-FLKに取り付けて使用したときのみ、取り付けた電力量モニタと本製品で合わせてCE規格への適合となります。本製品単体では上記の規格適合となりません。
注. CTケーブルは、CTの定格負担1VAを超えない範囲でお客様にて選定ください。