定格(周囲温度 25℃)

入力

形G3RV-SR700/500-Aシリーズ

定格電圧 定格電流 動作電圧 復帰電圧 入力電圧
AC DC 定格電圧に対する割合
50Hz 60Hz
DC12V ─ ─ 15.0mA 10.8V以下 1V以上 ±10%
DC24V ─ ─ 12.0mA 21.6V以下
AC/DC24V 11.3mA 11.4mA 11.0mA 21.6V以下
AC/DC48V 6.8mA 6.9mA 6.0mA 43.2V以下
AC100V 6.2mA 6.2mA ─ 90V以下
AC110V 6.2mA 6.2mA ─ 99V以下
AC200V 6.7mA 7.9mA ─ 180V以下
AC230V 7.5mA 8.8mA ─ 207V以下

形G3RV-SR700/500-ALシリーズ

定格電圧 定格電流 動作電圧 復帰電圧 入力電圧
AC DC 定格電圧に対する割合
50Hz 60Hz
DC12V ─ ─ 15.0mA 10.8V以下 1V以上 ±10%
DC24V ─ ─ 12.0mA 21.6V以下
AC/DC24V 11.4mA 11.5mA 11.0mA 21.6V以下
AC/DC48V 7.7mA 7.7mA 6.9mA 43.2V以下
AC100V 7.3mA 7.3mA ─ 90V以下
AC110V 7.3mA 7.3mA ─ 99V以下
AC200V 7.0mA 8.1mA ─ 180V以下
AC230V 7.7mA 8.9mA ─ 207V以下

形G3RV-SR700/500-Dシリーズ

定格電圧 定格電流 動作電圧 復帰電圧 入力電圧
AC DC 定格電圧に対する割合
50Hz 60Hz
DC12V ─ ─ 8.0mA 10.8V以下 1V以上 ±10%
DC24V ─ ─ 4.6mA 21.6V以下
AC/DC24V 5.0mA 5.1mA 4.3mA 21.6V以下
AC/DC48V 6.8mA 6.9mA 6.0mA 43.2V以下
AC100V 6.2mA 6.2mA ─ 90V以下
AC110V 6.2mA 6.2mA ─ 99V以下
AC200V 6.7mA 7.9mA ─ 180V以下
AC230V 7.5mA 8.8mA ─ 207V以下

出力

項目 形G3RV-SR700/500-A(L) 形G3RV-SR700/500-D
定格負荷電圧 AC100~240V(50/60Hz) DC5~24V
負荷電圧範囲 AC75~264V(50/60Hz) DC3~26.4V
負荷電流 0.1~2A(使用周囲温度=25℃) 100μA~3A(使用周囲温度=25℃)
サージオン電流耐量 30A(10ms) 30A(10ms)
電流2乗積、ジュール積分値(参考値) 15A2s 9A2s
印加負荷容量 400W
(出力電圧:AC200V)
72W
(出力電圧:DC24V)

性能

項目 形G3RV-SR700/500-A 形G3RV-SR700/500-AL 形G3RV-SR700/500-D
動作時間 負荷電源の1/2サイクル
+1ms以下
3ms以下 6ms以下
復帰時間 60ms以下 60ms以下 60ms以下
出力オン電圧降下 1.6V(RMS)以下 ─
出力オン抵抗 ─ 0.3Ω以下(DC24Vにて)
漏れ電流 5mA以下(AC200V、50/60Hzにて) 10μA以下(DC24Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min
振動 * 誤動作:10~55~10Hz 複振幅0.70mm
衝撃 * 300m/s2
使用周囲温度 保管時:-30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用時:-30~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約38 g
汚染度 2
IEC60529による保護等級 IP20
定格インパルス耐電圧 4.0kV/Ⅲ
負荷カテゴリ LC-A DC-12
過負荷電流プロファイル 1.5Ie 1.1Ue
5s ON、10s OFF、10サイクル
定格絶縁電圧 240V

*エンドプレート使用時の値です。

海外規格認定

UL(ファイルNo.E64562)

形式 入力定格 開閉部
形G3RV-SR700/500-Dシリーズ DC12、24V
AC/DC24、48V
AC100、110、200、230V
DC24V 3A(抵抗負荷)25℃にて
形G3RV-SR700/500-A(L)シリーズ DC12、24V
AC/DC24、48V
AC100、110、200、230V
AC240V 2A(抵抗負荷)25℃にて

TÜV(EN 62314)

形式 入力定格 開閉部
形G3RV-SR700/500-Dシリーズ DC12、24V
AC/DC24、48V
AC100、110、200、230V
DC24V 3A(抵抗負荷)
形G3RV-SR700/500-A(L)シリーズ DC12、24V
AC/DC24、48V
AC100、110、200、230V
AC240V 2A(抵抗負荷)