項目 形MX-Z2000H 形MX-Z2050H 形MX-Z2055H*1
加工用
レーザ
種類 ファイバレーザ 波長:1,062nm
レーザクラス クラス4( JIS C6802 / IEC60825-1)
平均出力 20W(ファイバレーザ発振器出力)
レーザ出力モード スタンダードモード/EEモード*2
繰り返し周波数 スタンダードモード 10~1,000kHz 0.1kHz単位/
EEモード*2 10~100kHz 0.1kHz単位
パルス列幅
(パターン)設定
スタンダードモード 7.5ns~300ns(15パターン)/
EEモード*2 150ns~450ns(3パターン)
ガイド
レーザ/
焦点
ポインタ
種類 半導体レーザ 波長: 655nm
レーザクラス クラス2(JIS C6802 / IEC60825-1)
光学仕様 マーキングエリア 90×90mm 160×160mm 160×160mm
ワーキングディス
タンス
170±10mm 220±10mm 220±10mm
スキャンスピード 1~12,000mm/s
マーキング分解能 2μm 4μm 4μm
マーキング
種類
文字種類 英大小文字/数字/記号/ひらがな/カタカナ/漢字(JIS第1、第2水準)
/その他言語(UNICODE(基本多言語面))
印字字体 オリジナル/オリジナル2/OCR-A/OCR-B/SEMI/LMフォント/
True Typeフォント
バーコード CODE39/NW-7/ITF/CODE128/JAN/GS1 Databar Omni-directional/
GS1 Databar Truncated/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded
2次元コード QRコード/マイクロQRコード/DataMatrix(ECC200)/
GS1 DataMatrix(ECC200)
図形 定点/直線/矩形/円/円弧
立体図形 斜面/段差/円柱/円錐/球面
画像・CAD BMP/JPG/PNG/DXF
設定 データ、
ブロック登録数
マーキングデータ登録数 10,000/ブロック登録数 2,048
文字設定 0.1mm~120mm
ケーブル長 ファイバケーブル 4.5m、最小曲げ半径: 100mm
マーカヘッドケー
ブル
マーカヘッド電源ケーブル 5m、最小曲げ半径:100mm、
マーカヘッド制御ケーブル 5m、最小曲げ半径:100mm
外部インタ
フェース*3
端子台・
I/Oコネクタ
端子台入力 20ピン(NPN/PNP対応)、端子台出力 14ピン(NPN/PNP対応)
I/Oコネクタ入出力 37ピン(NPN/PNP対応)、インターロック端子入出力 8ピン
シリアル通信 RS-232C/RS-422A
Ethernet通信/
EtherNet/IP™
Ethernet(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)/EtherNet/IP™
電源電圧 AC100~120V、周波数50/60Hz、AC200~240V、周波数50/60Hz
過電圧カテゴリ Ⅱ
消費電力 最大390VA(AC100V時)、最大420VA(AC200V時)
環境性能 使用温度*4/
使用湿度
0~40℃/35~85%RH(結露なきこと)
保管温度/
保管湿度
-10~60℃(凍結なきこと)/35~85%RH(結露なきこと)
設置環境/高度 屋内/高度3000m以下に設置
汚染度 2
保護構造(ヘッド部)*5 IP65
冷却方式 強制空冷
重量 マーカヘッド 約15kg、コントローラ 約25kg
サイズ マーカヘッド W140×H230×D415mm(突起物含まず)、
コントローラ W225×H430×D390mm(突起物含まず)
設置方向 マーカヘッド 上下左右の全方向 (左側面吸気口を塞がないこと)、
コントローラ 縦置きのみ
USB インタフェース*6 USBメモリ用(コントローラ前面TypeAコネクタ)、
キーボード/マウス用(コントローラ後面TypeAコネクタ)
リモートタブレット用(コントローラ前面TypeBコネクタ)
本体付属品 マーカヘッド制御ケーブル、マーカヘッド電源ケーブル、システムキー、
着脱式ターミナル(入力用・出力用、各1)、取扱説明書、
CD-ROM(オフライン編集ソフトウェア*7、ユーザーズマニュアル(日/英)、
セットアップマニュアル(日/英)、日中対訳表)、
インタロック解除コネクタ、結束バンド、警告ラベル類

*1. 太線仕様タイプ
*2. EEモード(エネルギエンハンストモードの略)を使用する場合、オプションのアクティベーションキーが必要です。
*3. 各外部インターフェースごとの使用可能な機能、コマンドについてはユーザーズマニュアルをご確認ください。
*4. 加工条件により制限が発生する場合があります。 レーザ加工など連続照射や連続照射に近い状態での使用を想定される場合には、事前に弊社までご相談ください。
*5. 本製品のヘッド部は、IEC 60529 (JIS C0920)に記載の環境、時間、試験方法など、定められた条件下での耐環境保護構造で、それ以外の条件下での保証をするものではありません。
*6. USBインタフェースは、指定の用途以外に使用しないでください。
*7. 「オフライン編集ソフトウェア」「フォントロゴエディタ」を動作させるには、以下の環境が必要となります。
  【対応機能】 USB(Ver2.0または1.1)ポートを搭載したパソコン
  【対応OS】 Microsoft Windows® 8/Windows® 7
  【CPU,メモリ容量】 OS仕様に準ずる【ハードディスク空き容量】 1GB以上
  【ディスプレイ解像度】 1,024×768pixel以上
・2017年4月末生産分よりヘッド底面塗装他一部外観変更、付属品変更、ソフトウェアバージョンアップが適用されています。