定格

電源電圧 形K8DT-TH□□D:AC24V 50/60Hz、DC24V
形K8DT-TH□□A:AC100-240V 50/60Hz
許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110%
消費電力 AC24V/DC24V:2.1VA以下/1.2W以下
AC100-240V:3.1VA以下
定格絶縁電圧 AC253V
センサ
入力
形K8DT-TH1 熱電対:K、J、T、E
白金測温抵抗体:Pt100、Pt1000
形K8DT-TH2 熱電対:K、J、T、E、B、R、S、PLⅡ
設定方式 ロータリタイプディップスイッチ設定(3連)
LED表示 PWR:緑、ALM:赤
出力形態 リレー出力タイプ:1c接点
トランジスタ出力タイプ:1点
リレー出力接点定格 定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)
AC250V 1A(誘導負荷)
DC48V 0.2A(誘導負荷)
最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命:1,000万回以上
電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回
(AC250V/DC30V 3A)10万回
トランジスタ出力定格 定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V)
最大電流:DC50mA
使用周囲温度 -20~+60℃(ただし、結露または氷結しないこと)
保存温度 -25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと)
高度 2,000m以下
適合線種 より線/単線/フェルール端子
適合断面積 0.25~1.5mm2 (AWG24~16)
電線挿入力 8N以下(AWG20)
ドライバ押し込み力 15N以下
電線剥きしろ 8mm
フェルール導体長さ 8mm
推奨マイナスドライバ オムロン製:形XW4Z-00B
フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5
ワゴ製:210-719
ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75
電流容量 10A(1極あたり)
挿抜回数 50回
ケース外装色 N1.5
ケース材質 PC UL94-V0
質量 約100g
取り付け DINレール取り付け
ねじ取り付け
外形寸法 17.5(W)×90(H)×90(D)mm

性能

計測精度 形K8DT-TH1□□: 設定値の±1%または±4℃の大きい方
形K8DT-TH2□□: 設定範囲の±1%(±1%F.S.)
ヒステリシス幅 2℃
サンプリング周期 100ms
対応規格 適合規格 EN 61010-1
設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ
EMC EN 61326-1*
安全規格 UL 61010-1(リスティング)
韓国電波法(法律第10564号)
絶縁抵抗 20MΩ以上
外部端子一括とケース間
電源端子一括と入力端子一括間
電源端子一括と出力端子一括間
入力端子一括と出力端子一括間
耐電圧 3,000VAC 1分間
外部端子一括とケース間
電源端子一括と入力端子一括間
電源端子一括と出力端子一括間
入力端子一括と出力端子一括間
インパルス耐電圧 6kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)
耐ノイズ 立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
AC100-240V:1,500V電源端子コモン/ノーマル
AC24V:1,500V電源端子コモン/ノーマル
DC24V:480V電源端子コモン
耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm
X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回
保護構造 端子部 IP20

*工業用電磁環境(EN/IEC61326-1第2表)

設定範囲

●形K8DT-TH1
℃選択時
°F選択時
●形K8DT-TH2
℃選択時
°F選択時
●温度入力範囲

形K8DT-TH1 ℃ °F
入力種別 下限 上限 下限 上限
K -20 1019 -40 1039
J -20 870 -40 1039
T -20 420 -40 740
E -20 620 -40 1039
Pt100 -20 870 -40 1039
Pt1000 -20 870 -40 1039

形K8DT-TH2 ℃ °F
入力種別 下限 上限 下限 上限
K -20 1320 -40 2340
J -20 870 -40 1540
T -20 420 -40 740
E -20 620 -40 1140
B 0 1820 0 3240
R -20 1720 -40 3040
S -20 1720 -40 3040
PL II -20 1320 -40 2340