Page top

H3DT-H 形式一覧

電源オフディレータイマ

電源オフディレータイマ H3DT-H

制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。Sシリーズで0.1秒~12秒、Lシリーズで1.0秒~120秒の間で各々2種類の時間レンジが選択可能な電源オフディレータイマ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/05

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 12 件の形式仕様から 1 - 12 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
電源オフディレータイマ, AC/DC24~48V, 設定時間範囲 1~120s 標準在庫機種 ¥ 11,700 ¥ 12,870 カートに追加
電源オフディレータイマ, AC/DC24~48V, 設定時間範囲 0.1~12s 標準在庫機種 ¥ 11,700 ¥ 12,870 カートに追加
電源オフディレータイマ, AC100~120V, 設定時間範囲 1~120s 標準在庫機種 ¥ 11,700 ¥ 12,870 カートに追加
電源オフディレータイマ, AC100~120V, 設定時間範囲 0.1~12s 標準在庫機種 ¥ 11,700 ¥ 12,870 カートに追加
電源オフディレータイマ, AC200~240V, 設定時間範囲 1~120s 標準在庫機種 ¥ 11,700 ¥ 12,870 カートに追加
電源オフディレータイマ, AC200~240V, 設定時間範囲 0.1~12s 標準在庫機種 ¥ 11,700 ¥ 12,870 カートに追加
DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm 標準在庫機種 ¥ 910 ¥ 1,000 カートに追加
DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm 標準在庫機種 ¥ 1,180 ¥ 1,290 カートに追加
DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm 標準在庫機種 ¥ 505 ¥ 550 カートに追加
エンドプレート 標準在庫機種 ¥ 77 ¥ 84 カートに追加
スペーサ 標準在庫機種 ¥ 48 ¥ 52 カートに追加
フロントカバー, 17.5mm幅用 標準在庫機種 ¥ 600 ¥ 660 カートに追加

全商品 12 件の形式仕様から 1 - 12 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。