種類
| 電源電圧 | 制御出力 | 形H3DT-A | |
|---|---|---|---|
| AC/DC24~240V | 接点出力2c
(限時2c) |
形式 | 形H3DT-A2 |
| 接点出力1c
(限時1c) |
形式 | 形H3DT-A1 | |
体系
| 機種 | 動作モード | 端子台 | 出力方式 | 取付方式 | 安全規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形H3DT-A2 | 電源オンディレー | 8端子 | リレー2c | DINレール取付 | cULus
(UL 508 CSA C22.2 No.14) CCC LR EN 61812-1 IEC 60664-1 4kV/2 |
| 形H3DT-A1 | 6端子 | リレー1c |
レール取りつけ用別売品
支持レール
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N |
| 形PFP-50N |
| 形PFP-100N2 |
エンドプレート
| 形式 |
|---|
| 形PFP-M |
スペーサ
| 形式 |
|---|
| 形PFP-S |
注1. レール取りつけ用別売品をご注文の際は、10個単位でご注文ください。
2. レールはDIN規格に準拠しております。
オプション(別売)
フロントカバー
| 形式 |
|---|
| 形Y92A-D1A |