種類

電源電圧 制御出力 形H3DT-N/H3DT-L
標準8動作マルチタイマ 拡張8動作マルチタイマ
AC/DC24~240V 接点出力2c
(限時2cまたは限時1c+瞬時1c)
スイッチにより切り換え
形式 形H3DT-N2 形H3DT-L2
接点出力1c
(限時1c)
形式 形H3DT-N1 形H3DT-L1

体系

機種 動作モード 端子台 入力方式 出力方式 取付方式 安全規格
形H3DT-N2 A2:オンディレー(パワーオンディレー)
B3:フリッカオフスタート(パワーオンスタート)
B4:フリッカオンスタート(パワーオンスタート)
D :信号オフディレー
E2:インターバル(パワーオンスタート)
E3:信号オフインターバル
F2:積算(オンディレー)
F3:積算(インターバル)
10端子 電圧 リレー2c DINレール取付 cULus
(UL 508
CSA C22.2 No.14)
CCC
LR
EN 61812-1
IEC 60664-1 4kV/2
形H3DT-N1 8端子 リレー1c
形H3DT-L2 A :オンディレー(シグナルオンディレー)
B :フリッカオフスタート(シグナルスタート)
B2:フリッカオンスタート(シグナルスタート)
C :信号オン/オフディレー
E :インターバル(シグナルスタート)
G :信号オン/オフディレー
J :ワンショット出力(シグナルスタート)
J2 :ワンショット出力(パワーオンスタート)
10端子 リレー2c
形H3DT-L1 8端子 リレー1c

レール取りつけ用別売品

支持レール

形式
形PFP-100N
形PFP-50N
形PFP-100N2

エンドプレート

形式
形PFP-M

スペーサ

形式
形PFP-S

注1. レール取りつけ用別売品をご注文の際は、10個単位でご注文ください。
 2. レールはDIN規格に準拠しております。

オプション(別売)

フロントカバー

形式
形Y92A-D1A