定格
| 形式 | 形H3RN-1-B/-2-B | 形H3RN-11-B/-21-B | |
|---|---|---|---|
| 時間仕様 | 短時間タイプ
0.1s~10min (1s、10s、1min、10minの4レンジ切替) |
長時間タイプ
0.1min~10h (1min、10min、1h、10hの4レンジ切替) |
|
| 電源電圧 *2 | ・AC24V 50/60Hz
・DC12V ・DC24V |
||
| 動作モード | オンディレー、 インターバル、フリッカオフスタート、 フリッカオンスタートの4モードを
ディップスイッチで切替 |
||
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110%(ただしDC12V仕様は電源電圧の90~110%) *1 | ||
| 消費電力
(参考) |
AC24V | リレーON時 0.8VA | |
| DC24V | リレーON時 0.5W | ||
| DC12V | リレーON時 0.4W | ||
| 復帰電圧 | 電源電圧の10%以下 | ||
| 制御出力 | AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn))
最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値) |
||
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、 氷結しないこと) | ||
| 保存温度 | -25~+65℃(ただし、 氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85% | ||
*1. 使用周囲温度50℃以上で連続使用する時は電源電圧の90~110%(DC12Vは95~110%)でお使いください。
*2. 交流2 線式の近接センサとタイマの組み合わせでご使用される場合は、「タイマ共通の注意事項 ●電源について」をご覧ください。
性能
| 形式 | 形H3RN-1-B/-2-B | 形H3RN-11-B/-21-B | |
|---|---|---|---|
| 動作時間のばらつき | ±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下) | ||
| セット誤差 | ±15%±50ms以下(最大目盛時間にて) | ||
| 復帰時間 | AC24V:0.5s以下(途中復帰を含む)
DC12V、DC24V:0.1s以下(途中復帰を含む) |
||
| 電圧の影響 | ±2%以下(最大目盛時間にて) | ||
| 温度の影響 | ±2%以下(最大目盛時間にて) | ||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて測定) | ||
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)
AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) |
||
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h | |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min | ||
| 衝撃 | 耐久 | 980m/s2 6方向 各3回 * | |
| 誤動作 | 100m/s2 6方向 各3回 | ||
| 寿命 | 機械的 | 1,000万回以上(無負荷、 開閉ひん度1,800回/h) | |
| 電気的 | 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1,800回/h) | ||
| インパルス電圧 | 電源端子間1kV | ||
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV | ||
| 静電気耐力 | 4kV(誤動作) 8kV(破壊) | ||
| 保護構造 | IP40(端子部は除く) | ||
| 質量 | 約18g | ||
*タイマ単体で耐久衝撃試験を実施する場合の条件となります。
取得規格
| 安全規格 *1 | cULus(またはcURus) : UL 508/CSA C22.2 No.14 取得 *2、CSA C22.2 No.14
EN 61812-1、 IEC 60664-1 4kV/2適合 |
|---|---|
| EMC | (EMI):EN 61812-1
放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA 雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA (EMS):EN 61812-1 静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2 電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4 サージイミュニティ:IEC 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11 |
*1. 詳細は、「規格認証機種一覧表」をご覧ください。
*2. cULus(Listing) : オムロン形P2RF-□-PUをお使いの場合
cURus(Recognition) : 上記以外のソケットをお使いの場合
使用周囲温度(Surrounding air temperature) : 0~40℃