認定規格(下表全部にて適用)

認定規格

規格 EN50014(防爆電気機器通則)
EN50018(耐圧防爆“d”)
EN50019(安全増防爆“e”)
PTB検定No. Ex-99.E.1113

PTB環境認定区分

EN(IEC)防爆スイッチ適用範囲

新・工場電気設備防爆指針(ガス防爆1985)

温度等級 T1 T2 T3 T4 T5 T6
爆発性ガスの
分類
450℃超過 300℃を超え
450℃以下
200℃を超え
300℃以下
135℃を超え
200℃以下
100℃を超え
135℃以下
85℃を超え
100℃以下
防爆
電気
機器の
グルー
プ
Ⅱ ⅡA アセトン
アンモニア
酢酸エチル
ベンゼン
一酸化炭素
メタン
メタノール
プロパン
トルエン
エタノール
塩化ビニル
酢酸ブチル
エチルベンゼン
ジメチルアミン
プロピレン
I・プロバノール
n・ブタン
メタクリル酸メチル
オクタン
ヘキサン
シクロヘキサン
塩化ブチン
ペンタン
I・オクタノール
ガソリン
ケロシン
石油ナフサ
アセトアルデヒド
トリメチルアミン
亜硝酸エチル
ⅡB アクリロニトリル
シアン化水素
シクロプロパン
コークス炉ガス
アクリル酸エチル
エチレン
エチレンオキシド
I・3・ブタジエン
アクリルアルデヒド
クロトンアルデヒド
ジメチルエーテル
テトラヒドロフラン
エチルメチル
エーテル
ジエチルエーテル
ジブチルエーテル
テトラフルオロ
エチレン
ⅡC 水素 アセチレン 二硫化炭素 硝酸エチル

注. PTB環境認定区分 EExde II CT6の場合、太線枠内のガスまたは蒸気などに適用されます。

定格

性能

保護構造 JIS規格の防浸形、IEC規格のIP67
寿命 *1 機械的 *2 200万回以上(操作ストローク40°)
150万回以上(操作ストローク60°)
電気的 *3 5万回以上(AC250V、2A抵抗負荷にて)
200万回以上(DC24V、20mA抵抗負荷)
最小適用負荷 DC24V、20mA
許容操作速度 *4 1mm/s~1m/s
許容操作
ひん度
機械的 120回/min
電気的 2回/min
絶縁抵抗 各端子とアース間にて100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧
(50/60Hz 1min )
同極端子間 AC1,000V(リーク電流10mA以下)
各端子とアース間
各端子と非充電金属部間
AC2,000V(リーク電流10mA以下)
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 1,000m/s2以上
誤動作 300m/s2以上
使用周囲温度 −20~+70℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 95%RH以下

注1. 上記は初期における値です。
注2. 形式によっては、上記内容と異なる場合がありますので別途お問い合わせください
*1. 寿命の値は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
   その他の詳細条件はお問い合わせください。
*2. レバー形の寿命値です。プランジャ形は200万回以上(操作ストローク5㎜)です。
*3. 操作ストローク40°の場合の値です。
*4. プランジャ形は1㎜/s~0.5m/sです。