| 項目 | 記号 | 形G3VM-61H1 | 形G3VM-201H1 | 形G3VM-351H | 形G3VM-353H | 形G3VM-401H | 単位 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入
力 側 |
LED順電流 | IF | 50 | mA | ||||||
| 直流順電流
低減率 |
ΔIF/℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||||||
| LED逆電圧 | VR | 5 | V | |||||||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||||||
| 出
力 側 |
負荷電圧
(ピークAC/DC) |
VOFF | 60 | 200 | 350 | 400 | V | |||
| 連続負荷
電流 |
A接続 | IO | 400 | 200 | 110 | 120 | mA | A接続:ピークAC/DC
B、C接続:DC |
||
| B接続 | ||||||||||
| C接続 | 800 | 400 | 220 | 240 | ||||||
| オン電流
低減率 |
A接続 | ΔIO/℃ | -4.0 | -2.0 | -1.1 | -1.2 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||
| B接続 | ||||||||||
| C接続 | -8.0 | -4.0 | -2.2 | -2.4 | ||||||
| パルスオン電流 | Iop | 1200 | 600 | 330 | 360 | mA | t=100ms、Duty=1/10 | |||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||||||
| 入出力間耐電圧 * | VI-O | 1500 | Vrms | AC1分間 | ||||||
| 使用周囲温度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 氷結・結露のないこと | ||||||
| 保管温度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | |||||||
| はんだ付け温度条件 | ― | 260 | ℃ | 10s | ||||||