Page top

2026/03 受注終了

G3VM-□H□

MOS FETリレー SOP6ピン 汎用タイプ

G3VM-□H□

様々な用途に対応できるSOP6ピンパッケージの汎用MOS FETリレー

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

形状 接点
構成
端子種類 負荷
電圧
(最大)
連続負荷電流
(最大)*
梱包形態/スティック 梱包形態/テーピング
A, B接続 C接続 形式 最小
梱包
単位
(個)
形式 最小
梱包
単位
(個)
SOP6 1a サーフェス・
マウント端子
60V 400mA 800mA 形G3VM-61H1 75 形G3VM-61H1(TR) 2,500
200V 200mA 400mA 形G3VM-201H1 形G3VM-201H1(TR)
350V 110mA 220mA 形G3VM-351H 形G3VM-351H(TR)
1b 120mA 240mA 形G3VM-353H 形G3VM-353H(TR)
1a 400V 形G3VM-401H 形G3VM-401H(TR)

*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR)をお付けください。