| 項目 | 記号 | 形G3VM-21HR | 形G3VM-31HR | 形G3VM-31HR1 | 形G3VM-41HR | 単位 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入
力 側 |
LED順電流 | IF | 30 | mA | |||||
| 直流順電流低減率 | ΔIF/℃ | -0.3 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |||||
| LED逆電圧 | VR | 5 | 6 | 5 | V | ||||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||||||
| 出
力 側 |
負荷電圧(ピークAC/DC) | VOFF | 20 | 30 | 40 | V | |||
| 連続負荷電流 | A接続 | Io | 2500 | 4000 | 4500 | 2500 | mA | A接続:ピークAC/DC
B、C接続:DC |
|
| B接続 | |||||||||
| C接続 | 5000 | 8000 | 9000 | 5000 | |||||
| オン電流低減率 | A接続 | ΔIo/℃ | -33.3 | -40 | -45 | -33.3 | mA/℃ | 形G3VM-31HR/31HR1
Ta≧25℃ その他:Ta≧50℃ |
|
| B接続 | |||||||||
| C接続 | -66.7 | -80 | -90 | -66.7 | |||||
| パルスオン電流 | Iop | 7.5 | 12 | 13.5 | 7.5 | A | t=100ms、Duty=1/10 | ||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||||||
| 入出力間耐電圧 * | VI-O | 1500 | Vrms | AC1分間 | |||||
| 使用周囲温度 | Ta | -40~+85 | -40~+110 | -40~+85 | ℃ | 氷結・結露のないこと | |||
| 保管温度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | ||||||
| はんだ付け温度条件 | ― | 260 | ℃ | 10s | |||||