Page top

G3VM-□HR□

MOS FETリレー SOP6ピン 高容量&低オン抵抗タイプ

G3VM-□HR□

SOP6ピンパッケージでメカニカルリレー並みの低オン抵抗、高容量開閉を実現したMOS FETリレー

G3VM-101HR/-101HR1,G3VM-21HR,G3VM-31HR,G3VM-41HR,G3VM-61HR/-61HR1,G3VM-81HRは2027年3月受注終了予定

※ Web特別価格提供品

形式基準

G3VM-□HR□ 種類/価格 1

種類

形状 接点構成 端子種類 負荷電圧
(最大)
連続負荷電流
(最大)*
梱包形態/スティック 梱包形態/テーピング
A,B接続 C接続 形式 最小梱包
単位(個)
形式 最小梱包
単位(個)
SOP6 1a サーフェス・
マウント端子
20V 2.5A 5A 形G3VM-21HR 75 形G3VM-21HR(TR) 2,500
30V 4.0A 8.0A 形G3VM-31HR 形G3VM-31HR(TR05) 500
30V 4.5A 9.0A 形G3VM-31HR1 形G3VM-31HR1(TR05)
40V 2.5A 5A 形G3VM-41HR 形G3VM-41HR(TR) 2,500
60V 2.3A 4.6A 形G3VM-61HR 形G3VM-61HR(TR) 2,500
3.3A 6.6A 形G3VM-61HR1 形G3VM-61HR1(TR05) 500
4A 8A 形G3VM-61HR2 形G3VM-61HR2(TR05)
80V 1.25A 2.5A 形G3VM-81HR 形G3VM-81HR(TR) 2,500
100V 1.4A 2.8A 形G3VM-101HR 形G3VM-101HR(TR)
100V 2A 4A 形G3VM-101HR1 形G3VM-101HR1(TR05) 500
100V 3A 6A 形G3VM-101HR2 形G3VM-101HR2(TR05)

*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR)または(TR05)をお付けください。