| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| G3VM-21HR | サーフェス・マウント端子, SOP6ピン, 1a接点, 負荷電圧20V, 連続負荷電流:A,B接続 2.5A/C接続 5A |
|
| G3VM-31HR | サーフェス・マウント端子, SOP6ピン, 1a接点, 負荷電圧30V, 連続負荷電流:A,B接続 4.0A/C接続 8.0A |
|
| G3VM-31HR1 | サーフェス・マウント端子, SOP6ピン, 1a接点, 負荷電圧30V, 連続負荷電流:A,B接続 4.5A/C接続 9A |
|
| G3VM-41HR | サーフェス・マウント端子, SOP6ピン, 1a接点, 負荷電圧40V, 連続負荷電流:A,B接続 2.5A/C接続 5A |
|
| G3VM-61HR | サーフェス・マウント端子, SOP6ピン, 1a接点, 負荷電圧60V, 連続負荷電流:A,B接続 2.3A/C接続 4.6A |
|
| G3VM-61HR1 | サーフェス・マウント端子, SOP6ピン, 1a接点, 負荷電圧60V, 連続負荷電流:A,B接続 3.3A/C接続 6.6A |
|
| G3VM-61HR2 | サーフェス・マウント端子, SOP6ピン, 1a接点, 負荷電圧60V, 連続負荷電流:A,B接続 4A/C接続 8A |
|
| G3VM-81HR | サーフェス・マウント端子, SOP6ピン, 1a接点, 負荷電圧80V, 連続負荷電流:A,B接続 1.25A/C接続 2.5A |
|
| G3VM-101HR | サーフェス・マウント端子, SOP6ピン, 1a接点, 負荷電圧100V, 連続負荷電流:A,B接続 1.4A/C接続 2.8A |
|
| G3VM-101HR1 | サーフェス・マウント端子, SOP6ピン, 1a接点, 負荷電圧100V, 連続負荷電流:A,B接続 2A/C接続 4A |
|
| G3VM-101HR2 | サーフェス・マウント端子, SOP6ピン, 1a接点, 負荷電圧100V, 連続負荷電流:A,B接続 3A/C接続 6A |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。