認定規格(下表全部にて適用)

・認定規格

・防爆構造:ExdeⅡCT6X
・温度等級:T6(85℃を超えて100℃以下)
・電気機器のグループ:ⅡC
・防爆構造:de
        本体(内蔵スイッチ)が耐圧防爆構造で端子箱(ボックス)が安全増防爆構造(下表太枠線内)
・使用可能な危険場所:1種、2種場所
 〈1種場所〉通常の状態において危険となる恐れのある場所。
 〈2種場所〉異常な状態において危険となる恐れのある場所。
 (JIS C 0903および防爆構造電気機械器具型式検定ガイド参照)

定格

注1. 上記数値は定常電流を示す。
注2. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するもの。

性能

注1. 上記は初期における値です。
注2. 形式によっては、上記内容と異なる場合がありますので別途お問い合わせください。
*1. 耐久性の値は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
   その他の詳細条件はお問い合わせください。
*2. レバー形の耐久性の値です。プランジャ形は200万回以上(操作ストローク5mm)です。
*3. レバー形は操作ストローク40°、プランジャ形は操作ストローク5mmの場合の値です。
*4. プランジャ形は1mm/s~0.5m/sです。