Page top

G3VM-□1BR□ / □1ER□

MOSFETリレー DIP6ピン 高容量&低オン抵抗タイプ

G3VM-□1BR□ / □1ER□

DIP6ピンパッケージでメカニカルリレー並みの低オン抵抗、高容量開閉を実現したMOSFETリレー

一部商品は2026年3月受注終了

※ Web特別価格提供品

• 負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V

• 20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*

• 30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*

• 40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*

• 60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*

• 100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*

*( )の値はC接続の場合