| 形状 | 接点構成 | 端子種類 | 負荷電圧
(最大)* |
連続負荷電流
(最大)* |
梱包形態/スティック | 梱包形態/テーピング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 最小梱包
単位(個) |
形式 | 最小梱包
単位(個) |
|||||
| SOP4 | 1a | サーフェス・
マウント端子 |
40V | 1000mA | 形G3VM-41GR8 | 100 | 形G3VM-41GR8(TR) | 2,500 |
| 60V | 1400mA | 形G3VM-61VR | 125 | 形G3VM-61VR(TR05) | 500 | |||
| 形G3VM-61VR(TR) | 3,000 | |||||||
| 1700mA | 形G3VM-61GR2 | 100 | 形G3VM-61GR2(TR05) | 500 | ||||